F-MS 30 ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker type 2
2803519
Overspanningsbeveiligingssteker Type 2, met N-PE-totaalstroomvonkbrug voor het basiselement
Productdetails
Producttype | Vervangingssteker |
Productfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-testklasse | II |
T2 | |
EN-type | T2 |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 1 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
nominale spanning UN | 230 V AC (N-PE) |
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 52,5 mm |
diepte | 52 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
signaalrichting | N-PE |
nominale spanning UN | 230 V AC |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Max. continue spanning UC | 260 V AC |
max. continue spanning UC (N-PE) | 260 V AC |
aardstroom IPE | ≤ 3 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 1 mVA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 20 kA |
Nominale afleidstootstroom In (8/20) μs (N-PE) | 20 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 30 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs (N-PE) | 30 kA |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (N-PE) | 100 A (260 V AC) |
beveiligingsniveau Up | ≤ 1,5 kV |
Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN 60664-1 |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 61643-1 |
EN 61643-11 | |
EN 61643-11/A11 | |
normen/bepalingen | IEC 61643-1 |
Opmerking | 2005 |
normen/bepalingen | DIN EN 61643-11 |
Opmerking | 2002 |
normen/bepalingen | DIN EN 61643-11/A11 |
Opmerking | 2007 |
montagetechniek | op basiselement |
Artikelnummer | 2803519 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Productcode | CL1323 |
GTIN | 4046356301886 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 59,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 42,86 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem