TTC-6P-2X2-24-PT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule
1334595

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie voor twee 2-aderige aardpotentiaalvrije signaalcircuits, bijv. twee 0(4) ... 20 mA stroomlussen, HART-compatibel.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Efficiënt ruimtegebruik: de smalste steekbare overspanningsbeveiliging voor 4-aderige toepassingen ter wereld
Eenvoudige functiebewaking: ter plaatse of optioneel per afstandsmelding met optische bewaking zonder bijkomende verrichtingen
Onderhoud zonder beïnvloeding van het signaal: vervanging van de overspanningsbeveiligingsmodule zonder beïnvloeding van het meetsignaal
Flexibele keuze: aansluiting met Push-in of schroef