D-UFB-IB-S-RBO
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2748360
Beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging voor 2-draads remotebusuitgang, aansluiting: D-SUB 9, bus - kabelsteker met ca. 20 cm kabel, montagevoet voor montage op NS 32 of NS 35/7,5
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek |
Productfamilie | DATATRAB |
IEC-testklasse | C1 |
C3 | |
VDE-klasse: | C1 |
C3 | |
bouwvorm | beveiligingsadapter voor railmontage |
aderparen per moduul | 2 |
nominale spanning UN | 5 V DC |
Aansluitmethode | D-SUB-9 |
Breedte | 16,5 mm |
Hoogte | 112,8 mm |
diepte | 70 mm |
materiaal behuizing | aluminium |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 5,8 V DC |
Maximale continue spanning UC (ader-ader) | 5,8 V DC |
Maximale continue spanning UC (ader-aarde) | 5,8 V DC |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 300 µA |
aardstroom IPE | ≤ 300 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 350 A |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 350 A |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-signaalmassa) | 350 A |
totaalstootstroom (8/20) µs | 1,5 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 350 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 35 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 35 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 12 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 12 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 KV/µs (ader-signaalmassa) statisch | ≤ 12 V |
restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 30 V |
restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 30 V |
restspanning bij In (ader-signaalmassa) | ≤ 30 V |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 35 V |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 35 V |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 500 ns |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 500 ns |
reactietijd tA (ader-signaalmassa) | ≤ 500 ns |
tussenschakeldemping aE, symm. | 0,1 dB (≤ 7 MHz) |
0,1 dB (≤ 8,5 MHz) | |
0,1 dB (tot 2,5 MHz, 600-Ω-systeem) | |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 50 Ω-systeem | typ. 100 MHz |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 150 Ω-systeem | > 100 MHz |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 600 Ω-systeem | typ. 30 MHz |
Capaciteit (ader-ader) | 50 pF |
Capaciteit (ader-aarde) | 50 pF |
capaciteit (ader-signaalmassa) | 50 pF |
Stootstroomvastheid (ader-ader) | C1 - 500 V / 250 A |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 500 V / 250 A |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP10 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
VDE-klasse: | C1 |
C3 | |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen specificatie informatietechniek | |
normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2748360 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Productcode | CL3113 |
GTIN | 4017918062514 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 226,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 154,5 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem