TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule
2906829

Overspanningsfijnbeveiliging met geïntegreerde statusindicatie voor een signaalader met geaard referentiepotentiaal. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat