ME 45 UT/FE BUS/ 5+2 GN
-
Onderste behuizingsdeel
2735577
Montagerailbehuizing, onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, met FE-contact, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 45,2 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 107,3 mm, doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, aantal polen dwarsverbinding: 5+2, busconnector: 5 parallelle contacten, 2 seriële contacten
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
Advies | Materiaal contactpads voor busconnector gegalvaniseerd goud (hardgoud) |
Producttype | onderste behuizingsdeel |
Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
Behuizingsserie | ME |
uitvoering | onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, met FE-contact, hoge bouwvorm |
Ventilatieopening aanwezig | ja |
Maatschets |
|
Breedte | 45,2 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 107,3 mm |
Diepte vanaf bovenzijde montagerail | 100,7 mm |
Diepte vanaf bovenzijde montagerail tot plaatsingspunt bovendeel | 68,5 mm |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
kleur | groen (6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
materiaal behuizing | PA |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 20 °C | |
Omgevingstemperatuur | 20 °C |
reductiefactor | 1 |
inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 8,2 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 30 °C | |
Omgevingstemperatuur | 30 °C |
reductiefactor | 0,91 |
inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 7,5 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 40 °C | |
Omgevingstemperatuur | 40 °C |
reductiefactor | 0,81 |
inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 6,6 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 50 °C | |
Omgevingstemperatuur | 50 °C |
reductiefactor | 0,7 |
inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 5,7 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 60 °C | |
Omgevingstemperatuur | 60 °C |
reductiefactor | 0,57 |
inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 4,7 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 70 °C | |
Omgevingstemperatuur | 70 °C |
reductiefactor | 0,49 |
inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 4 W |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
temperatuur | 125 °C |
Testduur | 1 h |
kracht | 20 N |
mechanische bestendigheid/valtrommel | |
testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
valhoogte | 50 cm |
frequentie | 10 |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 15g |
schokduur | 11 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
Aantal printplAatbevestigingen | 2 |
Type printplaatbevestiging | Inschuiven (optionele vergrendeling door trekblokkering printplaat) |
printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
montagetechniek | Railmontage |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 2735577 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ACHAAB |
Productcode | ACHAAB |
Cataloguspagina | Pagina 664 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918601690 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 77,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 62,724 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
ME 45 OT-MSTBO GN - Bovenste behuizingsdeel 2909743
-
ME 45 OTU-MKDSO GN - Bovenste behuizingsdeel 2279826
-
ME 22,5 OTU-MKDSO GN - Bovenste behuizingsdeel 2278966
-
ME 45 OT-MKDSO GN - Bovenste behuizingsdeel 2909390
-
ME 22,5 OT-1MSTBO GN - Bovenste behuizingsdeel 2709558
-
ME 22,5 OT-MSTBO GN - Bovenste behuizingsdeel 2907169
-
ME 22,5 OT-3MSTBO GN - Bovenste behuizingsdeel 2735962
-
ME B-SA/NS 35 - Afdekking 2935959
-
ME DH27 NS 35 - Afstandhouder 2908760
-
ME B-KA - Afdekking 2854173
-
ME DH36 NS 35 - Afstandhouder 2909895
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Printplaatconnector 1943276
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Printconnectoren 1860883
-
IMC 1,5/ 2-ST-3,81 AU - Printplaatconnector 1943263
-
MC 1,5/ 2-ST-3,81 AU - Printconnectoren 1851999
-
MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Printconnectoren 1893203
-
MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 AU - Printconnectoren 1940680
-
ME LPZS - Trekblokkering printplaat 2906911
-
EML (44X64)R-ME - Etiket voor ME ... UT ... BUS ...-behuizingen 0828266
Uw voordelen
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem