FOC-FR19:3U - 19''-inbouwraam
1419976

19''-inbouwraam, bouwvorm: 19''-rack / standbehuizing, beschermklasse: IP20, materiaal: aluminiumlegering, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Modulaire behuizingsconstructie, tot maximaal 12 inzetmodules kunnen naar behoefte in behuizingen (3 hoogte-eenheden) worden geïntegreerd, om lichtgeleider-aansluitingen met hoge pakkingsdichtheid te bereiken
Het aantal inzetmodules kan vrij worden gekozen. Voor vrije montageposities zijn optionele afdekplaten leverbaar