FOC-MODUL:3U-17S12-LCD6-OM1 - Module
1018571

Voorgeconfectioneerde lichtgeleider-verdelermodule (3 HE) voor de verbinding van een M17 MPO-connectormodule kan in een 19"-lichtgeleider-verdeelkast (3 HE) worden gemonteerd

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Compact design met MT-geleiderhulzen
Flexibele inbouw in moduuldrager mogelijk
Modulaire behuizingsconstructie, tot maximaal 12 inzetmodules kunnen naar behoefte in behuizingen (3 hoogte-eenheden) worden geïntegreerd, om lichtgeleider-aansluitingen met hoge pakkingsdichtheid te bereiken
Het aantal inzetmodules kan vrij worden gekozen. Voor vrije montageposities zijn optionele afdekplaten leverbaar
Inzetmodule geconfigureerd met 12-polige koppeling van de serie M17 MPO en LC-standaardadapter