VS-M12MSD-IP20-93E-CO/ 5,0
-
Netwerkkabel
1444995
Netwerkkabel, Ethernet CAT5, 4-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, connector recht M12, polarisatie: D, op connector recht RJ45, kabellengte: 5 m, crossover
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 4 |
Aantal steekplAatsen | 1 |
Afgeschermd | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 3 |
bussysteem | Ethernet |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
Type polarisatie | D (data) |
materiaal | CuZn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PA (Contactblok) | |
TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
kabellengte | 5 m |
Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Kabelnormen/-bepalingen | elektrische vereisten EN 50288-2-2 |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E] |
Aderopbouw | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 2x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 0,98 mm |
kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje-oranje, wit/groen-groen |
wanddikte buitenmantel | 1,20 mm |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 2 aderparen met 2 x opvulling naar de kern |
optische schermafdekking | 70 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
kabelcapaciteit | ca. 45 nF/km (bij 1 kHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
stroombelastbaarheid kabel | 2,00 A (volgens DIN VDE 0891-1) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
Trekvastheid | ≤ 80 N |
Overspraakdemping (NEXT) | 65,3 dB (bij 1 MHz) |
56,3 dB (bij 4 MHz) | |
50,3 dB (bij 10 MHz) | |
47,2 dB (bij 16 MHz) | |
45,8 dB (bij 20 MHz) | |
42,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
38,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
35,3 dB (bij 100 MHz) | |
gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 62,3 dB (bij 1 MHz) |
53,3 dB (bij 4 MHz) | |
47,3 dB (bij 10 MHz) | |
44,2 dB (bij 16 MHz) | |
42,8 dB (bij 20 MHz) | |
39,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
35,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
32,3 dB (bij 100 MHz) | |
reflectiedemping (RL) | 23 dB (bij 4 MHz) |
24,1 dB (bij 8 MHz) | |
25 dB (bij 10 MHz) | |
25 dB (bij 16 MHz) | |
25 dB (bij 20 MHz) | |
23,6 dB (bij 31,25 MHz) | |
21,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
20,1 dB (bij 100 MHz) | |
schermdemping | 3,2 dB (bij 1 MHz) |
6 dB (bij 4 MHz) | |
9,5 dB (bij 10 MHz) | |
12,1 dB (bij 16 MHz) | |
13,6 dB (bij 20 MHz) | |
17,1 dB (bij 31,25 MHz) | |
24,8 dB (bij 62,5 MHz) | |
32 dB (bij 100 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
volgens UL VW1 | |
conform UN ECE-R 118.03 | |
oliebestendigheid | volgens EN 60811-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 80 °C |
Artikelnummer | 1444995 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Productcode | AF1CJI |
GTIN | 4046356576529 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 247,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 247,6 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem