SACC-CIP-M12MS-4P SMD-SPX
-
Monsterset
1239207
Monsterset, 4-polig, Stift, recht, M12, A-polarisatie, SMD, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | De vermelde elektrische en mechanische gegevens gelden bij een correct vergrendeld en gemonteerd connectorpaar. Is de connector niet vergrendeld en bestaat er gevaar voor verontreiniging, dan dient de connector door een >IP54-afdekkap te worden afgedekt. Er dient bovendien rekening te worden gehouden met beïnvloeding door litzendraden, kabels of printplaatmontage. |
Producttype | Contactblok |
aantal polen | 4 |
afdichting aanwezig | ja |
polarisatie | A |
Schroefdraadsoort | M12 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 2,5 kV |
Contactweerstand | ≤ 3 mΩ |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 250 V |
nominale stroom IN | 4 A |
Aansluitmethode | SMD |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | FKM |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Au |
materiaal contactblok | PA |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | Stift |
kabeluitgang kop | recht |
schroefdraadsoort kop | M12 |
polarisatie | A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 100 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (gemonteerd) | IP67 (correct aangesloten en vergrendeld) |
beschermklasse (niet gemonteerd) | IP65 (niet aangesloten, door extra O-ringafdichting op het apparaat) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 105 °C (steker/bus) |
-40 °C ... 105 °C (zonder mechanische bediening) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
normcode | Ronde connectors M12 |
normen/bepalingen | overeenkomstig IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1239207 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | ABQXAA |
Productcode | ABQXAA |
GTIN | 4063151420451 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 7,46 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,234 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001262 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem