UTME 4/1P - Meettransformator-scheidingsklem
3057416

doorsnede
aansluitmethode
spanning Pictogram

Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 28 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Indien gewenst kunnen er trekontlastingen worden aangebracht