UMK- 4 RM 60DC
-
Meervoudig relaismoduul
2972851
VARIOFACE-moduul, voor 4 steekbare miniatuurrelais of miniatuuroptorelais, met lichtindicatie, ingangsspanning 48-60 V DC
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Meerkanaals relaismoduul |
aantal kanalen | 4 |
mogelijke bezetting | miniatuurrelais of miniatuuroptorelais |
met bezetting | nee |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Nominale isolatiespanning | 260 V AC |
test-stootspanning | 4 kV (basisisolatie tussen de uitgangscontactcircuits) |
6 kV (veilige scheiding en verhoogde isolatie tussen ingangscircuit en uitgangscontactcircuits) |
Nominale ingangsspanning UN | 48 V DC (tot 60 V DC) |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,65 ... 1,1 |
typische ingangsstroom bij UN | 2 mA (Lichtindicatie) |
beveiligingsschakeling | Vrijloopdiode; Vrijloopdiode |
polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode | |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
statusindicatie / kanaal | led geel |
mogelijke bezetting | miniatuurrelais of miniatuuroptorelais |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
Continue grensstroom | 5 A |
inschakelstroom maximaal | 8 A |
foutherkenning (aderbreuk / kortsluiting) | nee |
Ingang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aantal Aansluitingen | 2 |
aantal polen | 8 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
uitgang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aantal Aansluitingen | 12 |
aantal polen | 3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
statusindicatie aanwezig | ja |
Breedte | 67,5 mm |
Hoogte | 77 mm |
diepte | 59 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2972851 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK6164 |
Productcode | DK6164 |
GTIN | 4017918088804 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 157,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 125,16 g |
Douanetariefnummer | 85364190 |
Land van herkomst | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122335 |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem