LPWAN GATEWAY ETH/4G 8CH EU
-
LoRaWAN-gateway
1552291
Robuuste LoRaWAN®-gateway (IP67), Europese versie voor de LoRaWAN®-EU868-band, met Ethernet PoE en LTE-modem, voor het opbouwen van een LoRaWAN®-netwerk, vrij parametriseerbaar voor de toegang tot LoRaWAN®-servers, eenvoudige wand- en mastmontage
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| toepassing | LoRaWAN |
| MTBF | 18750 Dagen |
| netsoort | Draadloze telecomnetwerken |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 37 V DC ... 57 V DC (802.3af PoE of passief PoE) |
| nominale voedingsspanning | typ. 48 V DC |
| stroomopname maximaal | max. 300 mA |
| opgenomen vermogen | < 7 W |
| Functie | |
| management | Web-based Management, SSH, SNMP |
| status- en diagnose-led's | intern |
| Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3af MODE A PoE | |
| overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s (full-duplex) |
| Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd en geïsoleerd (IP67) |
| Aantal kanalen | 1 |
| ondersteunde protocollen | TCP/IP, UDP/IP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, SSH |
| hulpprotocollen | ARP, DHCP, PING (ICMP), SMTP(S), SSL/TLS |
| Draadloos | |
| beschrijving van de interface | LoRaWAN® EU 868 |
| frequentiebereik | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
| Aantal kanalen | 1 |
| min. zendvermogen | 14 dBm |
| max. zendvermogen | 27 dBm |
| min. ontvangergevoeligheid | - 139,5 dBm (SF12, 293 bit/s) |
| Aantal | 1 |
| Aansluitmethode | |
| Aantal | 1 |
| Aansluitmethode | N (female) |
| Antenne | Ontvangstgevoeligheid: -137 dBm zendvermogen tot +18 dBm |
| aansluitmethode antenne | N (female) |
| bereik | t/m 15 km |
| landondersteuning | Europa |
| Draadloos | |
| beschrijving van de interface | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Opmerking | 50 Ω impedantie type N-antennebus |
| Aantal | 1 |
| Aansluitmethode | |
| Aantal | 1 |
| Aansluitmethode | N (female) |
| aansluitmethode antenne | N (female) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 146 mm |
| Hoogte | 179 mm |
| diepte | 80 mm |
| Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal behuizing | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 100 % (Met condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Codering | CE-conform |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | Test van de stoorvastheid conform EN 301489-3 Ontlading van statische elektriciteit (ESD) Criterium A, ±4 kV contactontlading, ±8 kV luchtontlading |
| Elektromagnetische velden Criterium A, veldsterkte: 10 V/m | |
| Snelle transiënten (burst) Criterium A, ± 2 kV | |
| Transiënte overspanning (surge) Criterium A, ±1 kV (symmetrisch) | |
| Leidinggebonden storingen Criterium A, testspanning 10 V | |
| Beproeving van de stooremissie conform EN 301908-13 | |
| Stooremissie | |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | IEC 62368-1, EN 50385 |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Mastmontage |
| Artikelnummer | 1552291 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DREDIA |
| Productcode | DREDIA |
| GTIN | 4067923030046 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.026 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.345 g |
| Land van herkomst | UA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
| ECLASS-15.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem