Laadpaal-outlet met beschermkap, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), compatibel met Type 2 pluggen. Voor installatie in laadstations voor de elektromobiliteit (EVSE)
EV-T2M3SO12-3P-R-P-SET
-
Laadpaal-outlet
1532123
CHARX connect modular, Type 2, Laadpaal-outlet, 32 A , 480 V AC, Premium, Set, zonder afzonderlijke aders, vergrendelingsactuator: 12 V, 3-polig, Rechthoekig, Achterwandmontage, M5-schroefdraad, behuizing: zwart, Met rond beschermdeksel, met temperatuursensoren, Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting), voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2
Productdetails
Producttype | Laadpaal-outlet |
Productfamilie | CHARX connect modular |
toepassing | voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV) |
compatibel met plugs | |
Bouwvorm (Laadpaal-outlet) | Rechthoekig |
Bouwvorm (Beschermdeksel) | rond |
Bouwvorm (Afdekkap) | rond |
uitvoering | Premium |
Set | |
uitvoering | Met rond beschermdeksel |
met temperatuursensoren | |
Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting) | |
Aangebracht logo | PHOENIX CONTACT-logo |
Laadstandaard | Type 2 |
Laadmodus | mode 3, case B |
klantspecifieke uitvoeringen | Op aanvraag |
type signaaloverdracht | Pulsbreedtemodulatie |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Aansluiting via vlaksteker, scheidbaar en opnieuw aansluitbaar |
Type laadstroom | AC 3-fase |
Laadcapaciteitsklasse | max. 22 kW (32 A, 3-fasig) |
Laadvermogen | max. 26,6 kW (3-fase) |
Laadstroom | max. 32 A AC (3-fase) |
vermogenscontact | |
Aantal | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Nominale spanning | 480 V AC |
Nominale stroom | max. 32 A (De laadpaal-outlet is ontworpen voor zowel eenfasig als driefasig laden met laadstromen tot 32 A.) |
meldcontact | |
Aantal | 2 (CP, PP) |
Nominale spanning | 30 V AC |
Nominale stroom | 2 A |
Ledfunctie | |
toepassing | Voor weergave van de laadstatus |
positie | In het frame van het beschermdeksel |
aansluituitvoering | gemeenschappelijke kathode |
Temperatuursensoren (PTC-keten) | |
sensortype | PTC-keten |
normen / bepalingen | DIN EN 60738-1 |
Diagnose | Kortsluiting, draadbreuk |
Bevestigingspunt | Sensor aan de AC-contacten |
Meetbereik_weerstand | 800,00 Ω ... 300,00 kΩ |
Weerstand | > 10 kΩ ((uitschakelwaarde)) |
aanbevolen meetstroom | ≤ 1 mA (Umax= 24 V DC) |
Vergrendelingsactuator | |
Vergrendelingsactuator | 12 V, 3-polig |
Positie midden boven | |
mogelijk voedingsspanningsbereik motor | 9 V ... 15,5 V |
bedrijfsstroom | < 1,8 A |
specifieke motorstroom bij vergrendeling | 250 mA Middelste loopstroom |
Retourstroom van de motor | max. 2,4 A (Blokkeerstroom) |
max. aansluitduur met sperstroom | 4 s |
Aanbevolen aanstuurtijd | 200 ms ... 10 s (ton, typ.) |
pauzetijd na een in- of uitschakeling | 8x (ton, typ.) |
Gebruikslevensduur steekcycli | > 10000 belastingscycli |
vergrendelingsherkenning | aanwezig |
Vergrendelingsinstelling | LOCK (Hendel horizontaal gedraaid) |
UNLOCK (Hendel verticaal gedraaid) | |
mechanische noodontgrendeling | aanwezig |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 50 °C |
kabellengte | 0,5 m |
kabelopbouw | 3 x 0,5 mm² |
Laadpaal-outlet | |
Maatschets |
|
Breedte | 75 mm |
Hoogte | 91,71 mm |
diepte | 87,95 mm |
Beschermdeksel | |
Maatschets |
|
Breedte | 85 mm |
Hoogte | 93,7 mm |
diepte | 30,5 mm |
Boormaten | |
Maatschets |
|
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 60 mm |
Afdekkap | |
Breedte | 64 mm |
Hoogte | 57 mm |
diepte | 24 mm |
Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
Kleur (Beschermdeksel) | zwart (9005) |
materiaal (behuizing) | Kunststof |
materiaal (Beschermdeksel) | Kunststof |
materiaal (contactoppervlak) | Zilver |
kabeltype | zonder afzonderlijke aders |
Afzonderlijke aders AC en communicatie apart verkrijgbaar, zie toebehoren | |
Afzonderlijke aders vergrendelingsactor | |
kabellengte | 0,5 m |
kabelopbouw | 3 x 0,5 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Afzonderlijke aders temperatuursensoren PTC | |
kabellengte | 0,5 m |
kabelopbouw | 5 x 0,5 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | BN/GY |
BN/YE/GN | |
kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Type dekselbeweging | Automatisch sluitend |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 10000 |
Steekkracht | < 100 N |
Trekkracht | < 100 N |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Laadpaal-outlet) | IP44 (gemonteerd) |
beschermklasse (Beschermdeksel) | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | 5000 m (boven zeeniveau) |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 62196-2 |
montagetechniek Laadpaal-outlet | Achterwandmontage (Frontkanteling van 0° tot 90° mogelijk) |
montagetechniek Beschermdeksel | Achterwandmontage |
Diameter montageboring | 7,00 mm (ø) |
bevestigingsschroeven | M5-schroefdraad |
Bij de levering inbegrepen schroeven | geen |
Artikelnummer | 1532123 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | XWBADC |
Productcode | XWBADC |
GTIN | 4067923000636 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,22 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.148,8 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144792 |
ECLASS-15.0 | 27144792 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002884 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | bae6e002-2dcb-4041-b68b-0bd0b6247ec6 |
Compatibele producten
-
EV-LABEL-C-SO - Sticker 1315521
-
EV-T2SOC-P - Beschermdeksel 1164297
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Kabelset voor laadpaal-outlet 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kabelset voor laadpaal-outlet 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Kabelset voor laadpaal-outlet 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Kabelset voor laadpaal-outlet 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Kabelset voor laadpaal-outlet 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Kabelset voor laadpaal-outlet 1164365
-
EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Connector 1132718
-
EV-T2M3SO-CAP - Afdekkap 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Demontagegereedschap 1286836
-
CHARX SEC-1000 - AC-laadregeling 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC-laadregeling 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC-laadregeling 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC-laadregeling 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC-laadregeling 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - AC-laadregeling 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Overspanningsbeveiliging Type 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Overspanningsbeveiliging Type 2 1180145
Uw voordelen
Intuïtieve en snelle registratie van de laadstatus door het led-kleurendisplay
Veilig voor oververhitting dankzij de exacte temperatuurmeting
Flexibele montage en eenvoudig onderhoud dankzij steekbare kabels
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Water- en vuildicht dankzij de volledig omspoten contacten
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem