HC-CME-DD-71-F-SNAP-L
-
Kabelverbinders
1549639
Kabelverbinders, aantal polen: 71+PE, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, Krimpaansluiting, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, voor connectors in de schakelkast
Productdetails
| Algemeen | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
| Algemeen | Ter voorkoming van botsingen tussen de contactpunten door scheef opsteken, is het gebruik van de meegeleverde trechtermat (HC-DD…-FP) absoluut noodzakelijk. |
| Montage-instructie | Het reglementaire gebruik voorziet het gebruik binnen een tegen toegang beveiligde schakelkast. Op de gebruikslocatie in de schakelkast moet de aan te sluiten kabelbundel vakkundig worden gelegd en met een trekontlasting worden uitgerust. Aangezien het poolbeeld geen voortijlend PE-contact ter beschikking stelt, moet de gangbare aarding van de schakelkastopbouw zijn gewaarborgd. |
| Producttype | Contactblok met vast aantal polen |
| aantal polen | 71 |
| stekerbeeld | 71+PE |
| Aantal Aansluitingen per pool | 1 |
| contacttype | gedraaid |
| gestanst | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Mechanische kengetallen | |
| contactdiameter | 1,6 mm |
| Aansluittechniek | |
| Aansluittechniek | Krimpaansluiting |
| Aantal Aansluitingen per pool | 1 |
| Aderaansluiting | |
| aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| nominale spanning (III/3) | 250 V |
| test-stootspanning | 4 kV |
| Nominale stroom | 10 A |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | Ag |
| materiaal contactblok | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
| Artikelnummer | 1549639 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF7ABZ |
| Productcode | AF7ABZ |
| GTIN | 4067923025035 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 72,09 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 71 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
HC-CP-CK1.6-PL - Polarisatie-element 1095422
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Krimpcontact 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Krimpcontact 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Krimpcontact 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Krimpcontact 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Krimpcontact 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Krimpcontact 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Buscontact 1885004
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Krimpcontact 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Krimpcontact 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Krimpcontact 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Krimpcontact 1004383
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Krimpcontact 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Krimpcontact 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Krimpcontact 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Krimpcontact 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Krimpcontact 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Krimpcontact 1674985
-
HC-CME-DD-71-M - Kabelverbinders 1549643
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem