UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C300/L - Interfacemodul
2905245

VARIOFACE-module voor gebruik met Honeywell Experion C300 16-kanaals analoge ingangskaarten. Kanalen 13.....16 hebben verschillende ingangen.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Deze VARIOFACE-modulen worden toegepast in combinatie met de betreffende frontadapters
UM-PRO-behuizing
Railmontage, met aardingsklem
LED-indicatie, zekering defect
Per kanaal schermaansluiting
Per kanaal vrijschakelen met testpunten
Per kanaal, steekbare zekering 500 mA