Het intelligente lichtbesturingsapparaat Lumgate wordt gebruikt om een lichtmanagementsysteem aan tunnelarmaturen te koppelen. De armaturen worden geschakeld, gedimd en bewaakt via DALI, analoge interface en vermogensrelais. Geschikt voor inbouw in driverboxen of rechtstreeks in de armatuur.
LUMGATE 277 2DOR/1AO DALI
-
Lichtregelapparaat
1274016
Lichtbesturingsapparaat voor het aansturen van led-drivers, ingangsspanning 110 V ... 277 V, 2 relaisuitgangen, belastingsstroom 8 A, tot 8 led-drivers aanstuurbaar, 10 V-analoge interface, DALI-interface, meten van de belastingsstromen
Productdetails
cUL Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige integratie in bestaande lampen
Failsafe-gedrag bij storing in de communicatie (vrij instelbare vervangingswaarden)
Tot 8 DALI-voorschakelapparaten conform IEC 62386 aansluitbaar
2 relaisuitgangen met softstart-functie voor verlaging van de inschakelstroom van de led-drivers