IBS INBC METER - Installatie-remotebuskabel
2723136

per meter, Installatie-remotebuskabel, INTERBUS, afgeschermd, PUR, meigroen RAL 6017, 9-draads (3 x 2 x 0,22 mm2 + 3 x 1 mm2), kleur losse ader: groen-geel, wit-bruin, grijs-roze, rood, blauw, groen/geel, vaste montage

Productdetails









Compatibele producten