Het intelligente lichtbesturingsapparaat Lumgate wordt gebruikt om een lichtmanagementsysteem aan tunnelarmaturen te koppelen. De armaturen worden geschakeld, gedimd en bewaakt via analoge interface en vermogensrelais. Geschikt voor inbouw in driverboxen of rechtstreeks in de armatuur.
LUMGATE 277 2DI/2DOR/1AO
-
Lichtregelapparaat
2400328
Lichtbesturingsapparaat voor het aansturen van led-drivers, ingangsspanning 110 V ... 277 V, 2 relaisuitgangen, belastingsstroom 8 A, tot 8 led-drivers aanstuurbaar, 10 V-analoge interface, meten van de belastingsstromen
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | Gateways/proxies |
| Productfamilie | Stand-alone |
| bouwvorm | Stand-alone |
| diagnosemeldingen | busfout in INTERBUS |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Programmeergegevens | |
| ID-code (dec.) | 51 |
| ingangsadressen | 16 Bit |
| uitgangsadressen | 16 Bit |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | max. 2216 W |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluittechniek | Veerdrukaansluiting |
| voedingsspanning | max. 250 V AC (Class II / EN 61347) |
| voedingsspanningsbereik | 110 V AC ... 277 V AC -13 % ... +6 % (In overleg met de fabrikant, Class I / UL 508) |
| stroomopname | max. 8 A (bij ingeschakelde verbruikers) |
| opgenomen vermogen | 2 W (nullast) |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| Aantal ingangen | 2 (Open Collector) |
| Aansluitmethode | Basiselement voor PTSM-connectoren |
| meten: stroom | |
| nominale stroom IN | max. 8000 mA (intern) |
| Analoog: | |
| benaming uitgang | analoge uitgang |
| Aansluitmethode | Basiselement voor PTSM-connectoren |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Resolutie D/A-omvormer | 8 Bit |
| uitgangssignaal stroom | -20 mA (stroomafname) |
| toelaatbare kabellengte | max. 0,5 m |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | relaisuitgang |
| Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
| Aantal uitgangen | 2 (AC General Use) |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
| uitgangsspanning | 250 V AC (TRIAC-beveiliging van het NC-contact, belastingvrij schakelen) |
| uitgangsstroom | max. 8 A (max. 5 A per relais) |
| nominale uitgangsspanning | max. 277 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| schakelvermogen | max. 2216 W |
| voeding | |
| Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Gebruik koperdraad waarvoor een temperatuur is toegestaan van max. 80 °C. |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Striplengte | 8 mm |
| ingang/uitgang | |
| Aansluitmethode | PTSM connector |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Gebruik koperdraad waarvoor een temperatuur is toegestaan van max. 80 °C. |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 20 |
| Striplengte | 6 mm |
| Remotebus | |
| overdrachtssnelheid | 500 kBaud |
| diagnosemeldingen | |
| Diagnose | busfout in INTERBUS |
| Maatschets |
|
| Breedte | 110,9 mm |
| Hoogte | 57,9 mm |
| diepte | 39 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| materiaal | ABS |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 65 °C |
| beschermklasse | IP20 (vingerveilig (volgens de fabrikantverklaring)) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 90 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| 5 % ... 95 % (tot 45 °C volgens EN 60068-2-78:2013) | |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 90 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| Mechanische test | |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 150 Hz |
| montagetechniek | Montage op een oppervlak (Montage in junction box) |
| Artikelnummer | 2400328 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DREDIA |
| Productcode | DREDIA |
| GTIN | 4055626043586 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 196,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 186,9 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27111005 |
| ECLASS-15.0 | 27111005 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000533 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b37ad01a-4b5e-47eb-9068-2077a5038fa9 |
Compatibele producten
-
IBS EINBC METER - Hybridekabel 2752107
-
SZS 0,4X2,0 - Schroevendraaier 1205202
-
IBS INBC METER - Installatie-remotebuskabel 2723136
-
PTSM 0,5/ 5-P-2,5 - Printplaatconnector 1778861
-
PTSM 0,5/ 5-P-2,5 WH - Printconnectoren 1704858
-
PTSM 0,5/ 6-P-2,5 - Printplaatconnector 1778874
-
PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 BK - Printplaatconnector 1709446
-
PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 WH - Printplaatconnector 1709462
-
PTSM 0,5/ 6-PL-2,5 BK - Printplaatconnector 1709447
Uw voordelen
Compacte behuizing
AC-voeding
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem