PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 BK - Printplaatconnectoren
1709446

Printconnectoren, nominale doorsnede: 0,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: tin, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 5, aantal rijen: 1, aantal polen: 5, aantal aansluitingen: 5, artikelfamilie: PTSM 0,5/..-PL, rastermaat: 2,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON PTSM, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: vergrendelingsflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
hoge stroombelastbaarheid van 6 A bij zeer compacte afmetingen
de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen