UL Recognized
Toelatings-ID: E118976-20130619Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 18 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20101209Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 20 |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40048497Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 |