PRC FC-45/90-HSG 8-21
-
Connectorbehuizing
1065798
Connectorbehuizing, Artikelfamilie: PRC 35, kleur: zwart, nominale spanning: 690 V AC, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 21 mm, Connectorbehuizing zonder contactblok. Bestel geschikte contactblokken volgens de toebehorenlijst
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Veelzijdige interfaces dankzij rechte connectorbehuizing en uitvoeringen onder een hoek
Universele toepassing van bestaande connectorkoppen met schroefaansluittechniek
Modulair systeem voor geoptimaliseerd voorraadbeheer
Vergrendelingsmechanisme met gereedschap of handmatig ontgrendelbaar
Optimaal geschikt voor toepassing in binnen- en buitenruimtes dankzij weerbestendige materialen