PRC 5-FC-MS6 16-21
-
Connector
1014505
Connector, Artikelfamilie: PRC 35, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 1,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, min. kabeldiameter: 16 mm, max. kabeldiameter: 21 mm
Productdetails
| Veiligheidsaanwijzing | |
| Veiligheidsaanwijzing | • WAARSCHUWING: neem alleen foutloze producten in gebruik. Controleer de producten regelmatig op beschadigingen. Stel defecte producten onmiddellijk buiten bedrijf. Vervang beschadigde producten. Reparatie is niet mogelijk. |
| • WAARSCHUWING: alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen. Het vakpersoneel moet de principes van de elektrotechniek kennen. Deze personen moeten gevaren kunnen herkennen en kunnen vermijden. Het betreffende symbool op de verpakking verwijst ernaar dat voor de installatie en het gebruik elektrotechnisch vakkundig personeel is vereist. | |
| WAARSCHUWING: connectoren mogen niet onder belasting worden ingestoken of ontkoppeld. Het negeren alsmede een onvakkundig gebruik kunnen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. | |
| • Geconfectioneerde producten mogen niet worden gemanipuleerd of onvakkundig worden geopend. | |
| • Gebruik alleen contrastekers die zijn gespecificeerd volgens de normen in de technische gegevens (die bijv. in het toebehoren van het product op het internet onder phoenixcontact.com/products zijn vermeld). | |
| • Bij direct gebruik van het product in combinatie met producten van andere fabrikanten is de gebruiker daarvoor verantwoordelijk. | |
| • Bij bedrijfsspanningen > 50 V AC dienen elektrisch geleidende connectorbehuizingen te worden geaard | |
| • Let erop dat de rand- of functionele aarde vakkundig is aangesloten. | |
| • Voor het combineren van meerdere stroomcircuits in één kabel en/of één connector gelden VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 en DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Neem de bijbehorende technische gegevens in acht. De gegevens treft u aan op deze plaatsen: o Op het product o Op het verpakkingsetiket o In de meegeleverde documentatie o Op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het product |
|
| • Gebruik uitsluitend het gereedschap dat door Phoenix Contact is aanbevolen | |
| • De montageaanwijzingen/Design In-documentatie in het downloadgebied op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het producten dienen in acht te worden genomen. | |
| • Sluit niet-ingestoken connectoren af met een afdekkap. Het passende toebehoren treft u aan in het toebehorengedeelte van het artikel op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het product | |
| • Gebruik de connector alleen in een volledig ingestoken toestand. | |
| • Gebruik de connector alleen in een volledig ingestoken en vergrendelde toestand. | |
| • Let erop dat bij het plaatsen van de leiding de trekbelasting op de connectoren niet hoger is dan de volgens de norm vastgelegde limieten. | |
| • Neem de minimale buigradius van de leiding in acht. Leg de leiding zonder deze te verdraaien. | |
| • De connector warmt tijdens het normale bedrijf op. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan het oppervlak van de connector verder worden opgewarmd. Dan is de gebruiker verantwoordelijk voor het aanbrengen van waarschuwingsaanwijzingen (bijv. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Producttype | Installatieconnector |
| Productfamilie | PRC 35 |
| aantal polen | 5 |
| stekerbeeld | 4+PE |
| polarisatie | AD |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | II |
| vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning (III/2) | 690 V |
| nominale spanning ATD | 690 V AC overeenkomstig IEC 61984 |
| 500 V AC overeenkomstig IEC 61535 / 2 PfG 1915 | |
| 600 V AC overeenkomstig UL 2238 | |
| teststootspanning (III/2) | 8 kV |
| Nominale stroom | 35 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm² overeenkomstig IEC 61984) |
| 32 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm² overeenkomstig IEC 61535) | |
| 28 A (bij AWG 10, conform UL 2237) |
| Aderaansluiting | |
| aansluitdoorsnede | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Breedte | 37,6 mm |
| Hoogte | 37,6 mm |
| lengte | 105 mm |
| Buitenafmeting | |
| buitendiameter | 16 mm ... 21 mm |
| Kleur (Behuizing) | zwart (RAL 9005) |
| Kleur van het behuizingdeel | zwart |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I / CTI 600 |
| materiaal afdichting | EPDM |
| materiaal behuizing | PPE |
| materiaal kabelafdichting | EPDM |
| materiaal contact | Cu-legering |
| materiaal contactoppervlak | verzilverd |
| materiaal contactblok | PPE |
| materiaal O-ring | EPDM |
| Materiaal wartel | PPE |
| kabelbuitendiameter | 16 mm ... 21 mm |
| kabelbuitendiameter | 16 mm ... 21 mm |
| afzonderlijke ader, doorsnede | 1,5 mm² 6 mm² |
| Striplengte van de afzonderlijke aders | 12 mm (PE-ader 8 mm voorijlend aansluiten) |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | 2000 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (gemonteerd) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| beschermklasse | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K | |
| categorie slagbelasting | IK08 (-25°C) |
| Artikelnummer | 1014505 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABLCBA |
| Productcode | ABLCBA |
| GTIN | 4055626494906 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 84,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 84,6 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440605 |
| ECLASS-15.0 | 27440605 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
SF-PH 1-80 S-VDE - Schroevendraaier 1212693
-
UNIFOX-WRENCH - Moertang 1212835
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Koppelconnector 1017632
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 - Koppelconnector 1410656
-
PRC FC-M CODE-BU - Kleurmarkering 1014455
-
PRC FC-M CODE-GY - Kleurmarkering 1014457
-
PRC FC-M CODE-GN - Kleurmarkering 1014456
-
PRC FC-M CODE-BK - Kleurmarkering 1014496
Uw voordelen
Tot 75% kleinere bouwgrootte ten opzichte van industriële connectoren met hetzelfde vermogen
Vergrendelingsmechanisme met gereedschap of handmatig ontgrendelbaar
Geschikt voor toepassingen in zouthoudende lucht en met directe zonnestraling
Optimaal geschikt voor toepassing in binnen- en buitenruimtes dankzij weerbestendige materialen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem