De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor de registratie van digitale signalen.
IB IL 24 DI 16-NPN
-
Inline-module
2863517
Inline-digitale ingangsmoduul, zonder toebehoren, 16 ingangen met negatieve logica, 24 V DC, 2-, 3-draads aansluittechniek
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 48,8 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
Inline-localbus | |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 190 |
ID-code (hex) | BE |
Lengtecode (hex) | 01 |
Lengtecode (dec) | 01 |
procesdatakanaal | 16 Bit |
ingangsadressen | 2 byte |
uitgangsadressen | 0 byte |
Registerlengte | 16 Bit |
vraag naar parameterdata | 1 byte |
Digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 |
Aantal ingangen | 16 |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aansluittechniek | 2-, 3-draads |
ingangsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -3 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
aanspreektijd typ. | < 1 ms |
beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
aantal kanalen | 16 |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 60 mA |
Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 4 A |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2863517 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DRI131 |
GTIN | 4017918941192 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 139,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 112,21 g |
Land van herkomst | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Maximaal toegestane belastingsstroom per sensor: 250 mA
Aansluiting van de sensoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
16 digitale ingangen, npn-schakelend
Diagnose- en statusindicaties
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem