IB IL 24/48 DOR 2/W
-
Inline-module
2862974
Inline-digitale uitgangsklem, zonder toebehoren, 2 relais-wisselcontact-goudcontacten, 5 - 48 V DC, 2 A
Productdetails
bouwvorm | modulair |
aantal kanalen | 2 |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 189 |
ID-code (hex) | BD |
Lengtecode (hex) | 2C |
Lengtecode (dec) | 44 |
procesdatakanaal | 2 Bit |
ingangsadressen | 0 byte |
uitgangsadressen | 2 Bit |
Registerlengte | 2 Bit |
vraag naar parameterdata | 3 byte |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 30 mA |
Digitaal: | |
nominale ingangsstroom bij UIN | 2 A |
typische ingangsstroom per kanaal | 2 A |
Digitaal: | |
benaming uitgang | relaisuitgang |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aansluittechniek | potentiaalvrij relais-wisselcontact |
Aantal uitgangen | 2 |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgangen |
maximale uitgangsstroom per kanaal | 2 A |
nominale uitgangsspanning | 48 V |
uitgangsspanningsbereik | 5 V AC ... 50 V AC |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Inline-localbus | |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
Maatschets |
|
Breedte | 12,2 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
Kleur | groen |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % ... 85 % (In het bereik van -25 °C ... +55 °C moeten passende maatregelen worden genomen tegen verhoogde luchtvochtigheid (> 85 %).) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % ... 85 % (gedurende korte tijd is condensvorming op de buitenbehuizing toegestaan ) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2862974 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DRI133 |
GTIN | 4017918951047 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 64,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 50,19 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem