Valueline®platte beeldschermen kunnen overal worden gebruikt waar het beeldscherm verder verwijderd moet worden opgesteld. Ze kunnen in een behuizing (frontplaatmontage) geïnstalleerd of op een VESA-houder worden bevestigd. De VL FPM...-platte beeldschermen kunnen met elke Valueline-box-IPC of met elke computer met VGA- resp.- DVI-interface worden gebruikt.
VL FPM 12U
-
Monitor
2913016
12,1"-LCD-plat beeldscherm (30,7 cm) met resistief touchscreen. Met twee USB-aansluitingen aan de achterzijde en een aan de voorzijde.
Gratis download beschikbaar.
Downloads