Mediumconverter voor Ethernet-netwerken Veilige communicatie via glasvezel

Ethernet-mediumconverters met kabel

Voor een hoge storingsvrijheid en overdrachtsafstanden in industriële toepassingen zetten mediumconverters Ethernet-data transparant om naar lichtgeleiderkabels. Afhankelijk van het apparaat en de kabel overbruggen ze afstanden tot 80 km met datasnelheden tot 1 Gbit/s.

Maak uw keuze uit de functieomvang die geschikt is voor uw toepassing, en verschillende glasvezelinterfaces. Het unieke montagetoebehoren biedt ook bijzonder flexibele installatieopties.

Uw voordelen

  • Breed programma voor elke toepassing
  • GBit-communicatie – ideaal voor toepassingen met een hoge datadoorvoer
  • Compacte bouwvorm en flexibele installatie
  • Lage latentietijd voor toepassingen met realtime protocollen
  • Redundante voeding
Ethernet-mediumconverters op de montagerail

Mediumconverter voor Ethernet-netwerken

De productfamilie: mediumconverters voor elke toepassing

Het uitgebreide programma van geavanceerde mediumconverters is onderverdeeld in drie productseries:

Serie MC 1000: de Ethernet-mediumconverters van deze klasse zijn ontworpen voor applicaties met basisvereisten. Deze bieden u een eenvoudige en voordelige integratie van lichtgeleiderkabel-technologie in uw industriële Ethernet-netwerken.

MC 1000T-serie: deze mediumconverters voldoen aan de uitgebreide eisen van toepassingen in veeleisende industriële omgevingen. De apparaten hebben een metalen behuizing en beschikken o.a. over een uitgebreid temperatuurbereik alsmede een redundante voeding. Een aanvullende DNV-toelating maakt het gebruik in de scheepsbouw mogelijk.

MC 1000E-serie: de mediumconverters in deze categorie zijn geschikt voor toepassingen met vereisten voor speciale toelatingen. Hieronder vallen explosiegevaarlijke omgevingen en toepassingen voor energievoorziening en -verdeling. Dankzij het toelatingspakket met IECEx, ATEX, UL HazLoc alsmede IEC 61850 en IEEE 1613 zijn de apparaten uitgerust voor wereldwijd gebruik.

Mediumconverters op de montagerail voor tijdkritische toepassingen

Korte latentietijden realiseren

Mediumconverters voor tijdkritische toepassingen

De apparaten van de series MC 1000, MC 1000T en MC 1000E beschikken over een automatische omschakeling tussen de standaardbedrijfstoestand Store-and-forward met autonegotiation en de bedrijfstoestand Cut-through. Daarmee kunnen zeer korte vertragingstijden (latenties) van worden gerealiseerd. Daardoor zijn deze apparaten ideaal voor toepassingen met tijdkritische Ethernet-protocollen, zoals PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT of Sercos lll.

Mediumconverter met WDM-interface voor overdracht met één vezel

Bespaar kosten door overdracht met één vezel

Mediumconverter voor overdracht met één vezel

Mediumconverters met een WDM interface maken een fullduplex-lichtgeleiderkabelverbinding mogelijk met slechts één lichtgeleiderkabelvezel. Deze apparaten zijn bij uitstek geschikt voor roterende applicaties met optische sleepringen, bijv. in windturbines. Hier verbinden ze de draaiende naaf en de motorgondel. Met de WDM-mediumconverters is het nu mogelijk om optische sleepringen met maar één vezel te verbinden. Dit is vele malen voordeliger dan sleepringen met meerdere vezels. Op lichtgeleiderkabelvezels kan ook worden bespaard bij een overdracht zonder optische sleepring. Hierdoor zijn meer communicatietrajecten mogelijk op dezelfde lichtgeleiderkabel.

Vijf montagevarianten van mediumconverters op de montagerail

Flexibele montage bespaart ruimte in de schakelkast

Flexibele installatie en eenvoudige inbedrijfstelling

Met behulp van een uniek montageaccessoire kunt u de Ethernet-mediumconverters plat op de montagerail monteren. De apparaten kunnen daardoor ook in kleine of vlakke schakelkasten met weinig ruimte worden toegepast. De uitvoerrichting van de aansluitingen kunt u naar wens kiezen.

De mediumconverters zijn ook geschikt voor plug-and-play en hoeven niet te worden geconfigureerd. Met een enkele DIP-switch kan de functie Link-Fault-Pass-Through naar wens worden bijgeschakeld. Hierdoor kunnen de apparaten door elke gebruiker worden bediend en eenvoudig worden geïnstalleerd. Status-leds op de voorzijde en de zijkant bieden bovendien in één oogopslag basisgegevens over de verbindingsstatus. Zo kan een onderbroken verbinding, bijv. door een defecte kabel snel worden gediagnosticeerd. Gewoon uitpakken, aansluiten en plaatsen.

De familie van Ethernet-mediumconverters in één oogopslag

Mediumconverter MC 1000
Mediumconverter MC 1000T
Mediumconverter MC 1000E
Mediumconverter MC 1000

Mediumconverter MC 1000T

Mediumconverter MC 1000E

Lichtgeleiderkabelpoorten SC-duplex, SC-simplex (WDM), ST, LC, SFP SC-duplex, SC-simplex (WDM), ST, LC, SFP SC-duplex, SC-simplex (WDM), ST, LC, SFP
Temperatuurbereik -10 °C … +60 °C -40 °C ... +75 °C -40 °C ... +75 °C
Bereik Tot 20 km, SFP-varianten afhankelijk van module Tot 40 km, SFP-varianten afhankelijk van module Tot 40 km, SFP-varianten afhankelijk van module
Overdrachtssnelheid 10/100/1000 Mbit/s (afhankelijk van het apparaat) 10/100/1000 Mbit/s (afhankelijk van het apparaat) 10/100/1000 Mbit/s (afhankelijk van het apparaat)
Voeding 24 V DC 24/48 V DC, redundant 24/48 V DC, redundant
Alarmcontact Nee Ja Ja
Behuizing Kunststof Metaal Metaal
Link-Fault-Pass-Through Via DIP-switch Via DIP-switch Via DIP-switch
Bedrijfstoestand Store-and-forward, Cut-through Store-and-forward, Cut-through Store-and-forward, Cut-through
Toelating CE, UL CE, UL, DNV-GL* CE, UL, UL Hazloc*, IECEx*, DNV-GL*, ATEX*, IEC 61850, IEEE 1613
Naar de productlijst Naar de productlijst Naar de productlijst

*Beschikbaar in KW1/2024