FL SWITCH TSN 2316 - Industrial Ethernet Switch
1232304

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Managed TSN Switch 2000 serie, 16 RJ45-poorten 10/100/1000 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Compatibel met IEC 62443-4-2, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

Implementatie van innovatieve TSN-applicaties dankzij nauwkeurige tijdsynchronisatie volgens IEEE 802.1AS, Frame Preemption en PROFINET Stream
Uitgebreide mogelijkheden voor de opbouw van verdeelde en tijdkritische toepassingen
Verbeterde performance, robuustheid en beschikbaarheid van Ethernet-netwerken
Toepasbaar in klassieke applicaties evenals TSN-netwerken
Ondersteuning van alle functies van de FL SWITCH 2300-reeks