FL SWITCH EP6416-HV - Industrial Ethernet Switch
1471544

Managed Switch EP6000 serie, 16 RJ45-poorten 10/100/1000 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 85 °C, voedingsspanningsbereik: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2 en layer-3 functies
Ondersteuning van precisietiming volgens IEEE 1588 v2
Ondersteuning van Access Control Lists (ACL) voor filteren van verkeer, RADIUS en verificatie van TACAC.