FL SWITCH 2303-8SP1
-
Industrial Ethernet Switch
1278397
Managed Switch 2000 serie, 3 RJ45-poorten 10/100/1000 Mbit/s, 8 SPE-poorten 10 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 70 °C, voedingsspanningsbereik: 20 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Uitgebreid temperatuurbereik, Single Pair Ethernet-poorten met PoDL, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 119 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Support telefonisch en op locatie (tegen betaling) |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
| Kleur (Kap) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal behuizing | polycarbonaat vezelversterkt |
| montagetechniek | Railmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
| Aantal kanalen | 3 (RJ45-poorten) |
| Ethernet (SPE) | |
| Aansluitmethode | SPE |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | 10BASE T1L |
| PoDL Power Class 11 | |
| overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s (full-duplex) |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 1000 m (per segment) |
| signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
| Aantal kanalen | 8 (SPE-poorten) |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Managed Switch 2000 |
| bouwvorm | boekvorm |
| MTTF | 185,12 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 122,03 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 25,3 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 70 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| Bijzondere eigenschappen | Uitgebreid temperatuurbereik, Single Pair Ethernet-poorten met PoDL |
| Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1 | |
| Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2 | |
| Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) | |
| signaalvertraging | ≥ 1,9 µs (Store-and-Forward-mode, 10/100/1000 Mbit/s, afhankelijk van de frameafmetingen) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (VDE 0106) |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Switch-functies | |
| IP-parametrering | DHCP-client |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-server (poolgebaseerd, poortgebaseerd) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC-adrestabel | 8k |
| PROFINET Conformance Class | Conformance Class B |
| PROFINET-moduulfunctie | PROFINET-Device |
| Fast Startup | |
| status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link/activity en speed) |
| Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
| Managementfuncties | Web based management (HTTP/HTTPS) |
| Op rollen gebaseerd User Management (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Diagnosefuncties | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filteringfuncties | Quality of Service (8 prioriteitsklassen) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (maximaal 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Redundantiefuncties | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET-S2-systeemredundantie | |
| Tijdsynchronisatie | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Andere functies | Overdracht van MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) |
| Overdracht van Modbus/TCP | |
| Security-functies | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| opgenomen vermogen | 68 W (Vin = Max, Tamb = Max, IPSE = 8x IPoDLmax, 100 % dataverkeer op alle aangesloten poorten) |
| lokale diagnose | US1/2 Voedingsspanning US1, US2 led groen |
| FAIL div. led rood | |
| LINK Link-status led groen | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 13 W (Vin = Max, Tamb = Max, IPSE = 8x IPoDLmax, 100 % dataverkeer op alle aangesloten poorten) |
| testafstand | 24 V-voeding, SPE, PoDL/functionele aarde 1000 V DC 1 min |
| Ethernet-interface / alle andere potentiëlen 2,25 kV DC 1 min | |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC (Gelijktijdig PoDL voeding volgens IEEE 802.3cg) |
| voedingsspanningsbereik | 20 V DC ... 32 V DC |
| aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 1,5 mm² |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname maximaal | 2,3 A (US = min, Tamb = max, SPE = 8x max. PoDL Power, 100% dataverkeer op alle aangesloten poorten) |
| stroomopname typ. | 1,03 A (Bij US = Nom, Tamb = 25 °C, SPE = 4x max. PoDL Power, dataverkeer 100% op alle aangesloten poorten) |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Gebruik als aansluitkabels voor de voeding alleen koperen aders met een toelaatbaar temperatuurbereik van -40 °C ... 100 °C (voor Tamb = 70 °C) |
| steekbaar | ja |
| Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 9 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| schok (bedrijf) | 30g (EN 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 110 kPa tot 2000 m boven zeeniveau (zonder derating) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 79 kPa ... 108 kPa tot 2000 m boven zeeniveau (zonder derating) |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | Ja |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (elektromagnetische velden) Criterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterium B, I/O-kabels tot 2,2 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surge) Criterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (storingen via voedingsleidingen) Criterium A | |
| EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 (stooremissie) Klasse A | |
| EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 (stooremissie via de kabel) Klasse A | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| statusindicatie | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link/activity en speed) |
| Artikelnummer | 1278397 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN128 |
| Productcode | DNN128 |
| GTIN | 4063151475925 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 434 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 347 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 49,5 kg CO2e |
Compatibele producten
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
SD FLASH 2GB - Programma-/configuratiegeheugen 2988162
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Printconnectoren 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
SPE-T1-CIM-SF/1,0-99B/CIM-SF - Patchkabels 1640268
-
SPE-T1-CIM-SF/2,0-99B/CIM-SF - Patchkabels 1640269
-
SPE-T1-CIM-SF/3,0-99B/CIM-SF - Patchkabels 1640270
-
SPE-T1-CIM-SF/5,0-99B/CIM-SF - Patchkabels 1640271
-
SPE-T1-CIM-SF/10,0-99B/CIM-SF - Patchkabels 1640272
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
SPE-T1-CIM-SF - Connector 1343953
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montageplaat 1456045
Uw voordelen
Plaatsbesparende Single Pair Ethernet-poorten (10BASE T1L) met PoDL Power Class 11
Omgevingstemperatuur -40 °C ... 75 °C
RSTP
MRP (client en manager)
VLAN's
DHCP-client, DHCP-server (poolgebaseerd en poortgebaseerd), DHCP-optie 82
Smalle bouwvorm
Configuratiegeheugen
Web based management, SNMP
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling en configuratie met de software FL NETWORK MANAGER
Geschikt voor PROFINET- en EtherNet/IP™-netwerken
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem