FL SWITCH 1008NTC - Industrial Ethernet Switch
1085156

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Smalle Ethernet-switch, breed temperatuurbereik, acht RJ45-poorten met 10/100 Mbit/s op alle poorten, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid, autocrossing-functie en QoS, beschermende coating voor ruwe omgevingen

Productdetails









Uw voordelen

De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw
Lokale diagnose-indicatie met led's
RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
PROFINET Conformance Class A voor realtime-gegevensuitwisseling
Energy Efficient Ethernet conform IEEE 802.3az
PROFINET PTCP-filters voor betrouwbare communicatie in PROFINET-netwerken
Met beschermende coating
Verbeterde prioritering van het dataverkeer voor automatiseringsprotocollen