FL SWITCH 1004NT-SFX
-
Industrial Ethernet Switch
1085169
Smalle Ethernet-switch, breed temperatuurbereik, vier RJ45-poorten met 10/100 MBit/s aan alle poorten, een SFP-poort met 100 MBit/s, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid, autocrossing-functie en QoS
Productdetails
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 117 mm |
| diepte | 84 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
| Kleur (Kap) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal behuizing | polycarbonaat vezelversterkt |
| aluminium / plaatstaal DC01 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aantal interfaces | 4 |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
| Aantal kanalen | 4 (RJ45-poorten) |
| Ethernet (SFP) | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | SFP |
| overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s (full-duplex) |
| overdrachtsmedium | afhankelijk van het SFP-moduul |
| overdrachtslengte | maximaal 40 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-moduul) |
| signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
| Aantal kanalen | 1 (SFP-poort) |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Unmanaged Switch 1000 |
| MTTF | 143,4 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%) |
| 1664,2 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) | |
| 1582,8 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) | |
| Bijzondere eigenschappen | Vergroot temperatuurbereik |
| Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Switch-functies | |
| MAC-adrestabel | 2k |
| PROFINET Conformance Class | Conformance Class A |
| status- en diagnose-led's | led's: US, link en activiteit per poort |
| Basisfunctie | Unmanaged Switch |
| Autonegotiation | |
| Modus Store-and-Forward-Switching | |
| Andere functies | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| Prioritering conform Quality-of-Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
| Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,935 W (bij 24 V DC) |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC |
| voedingsspanning (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| voedingsspanningsbereik | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname maximaal | 215 mA (bij 9 V DC) |
| stroomopname typ. | 21 mA (bij 24 V DC) |
| voeding | |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| steekbaar | ja |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Striplengte | 10 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP30 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | 2000 m (maximaal) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schok (bedrijf) | 30g (EN 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luchtdruk (bedrijf) | 79 kPa ... 108 kPa tot 2000 m boven zeeniveau (zonder derating) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 79 kPa ... 108 kPa tot 2000 m boven zeeniveau (zonder derating) |
| Conformiteit/toelatingen | |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | Titel 47 deel 15 sub-onderdeel B:2018 klasse A |
| FCC-certificaat | T190905D11-C |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (elektromagnetische velden) Criterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surge) Criterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (storingen via voedingsleidingen) Criterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (elektromagnetische velden) Criterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 55032 Klasse A | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2019 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN_61000-6-4:2019 |
| statusindicatie | led's: US, link en activiteit per poort |
| Artikelnummer | 1085169 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN116 |
| Productcode | DNN116 |
| GTIN | 4055626834917 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 286 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 204 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Printconnectoren 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Printconnectoren 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montageplaat 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Montageplaat 1085488
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
FL SFP FX - Interfacemoduul 2891081
-
FL SFP FX SM - Interfacemoduul 2891082
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezelkabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezelkabel 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115617
Uw voordelen
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw
Lokale diagnose-indicatie met led's
RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
PROFINET Conformance Class A voor realtime-gegevensuitwisseling
Energy Efficient Ethernet conform IEEE 802.3az
PROFINET PTCP-filters voor betrouwbare communicatie in PROFINET-netwerken
Verbeterde prioritering van het dataverkeer voor automatiseringsprotocollen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem