SACCBP-FSD-4CON-M16/1,0-933SCOX - Apparaatconnector achterwand
1238677

Apparaatconnector achterwand, 4-polig, PVC, groen RAL 6018, bus, recht, M12-SPEEDCON, D-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Bustak, kabellengte: 1 m, 0,34 mm2, PROFINET, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten