SACC-CI-M12FSM-5PE-L180 THR TX
-
Contactblok
1239323
Contactblok, Energie, 6-polig, bus, recht, M12, M-polarisatie, THR-soldeeraansluiting, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
voor compacte apparaten: hoge vermogens in kleine ruimten overdragen
gereduceerde montagekosten dankzij tweedelige apparaatconnector
verpakkingen voor automatische pick & place-montage beschikbaar
alle gangbare poolschema's en polarisaties beschikbaar
eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging
extra afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand