Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ILB PB 24 DO32 - I/O-module
2862408

Inline, Block IO, PROFIBUS DP, D-SUB 9-bus, digitale uitgangen: 32, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
Totaalstroom van de klem: 16 A
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Aansluiting van de actoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
32 digitale uitgangen
Diagnose- en statusindicaties