ELR H5-I-SC-24DC/500AC-9-SP - Hybride motorstarters
2904678

Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 550 V AC, met 24 V DC ingang, 9 A uitgangsstroom en instelbare overbelastingsuitschakeling, zonder detectie van onderbelasting

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Breedte 22,5 mm
Minder bedrading nodig
Ruimtebesparing
Lange levensduur
3-fase draadbruggen
Instelbare stroom voor bimetaalfunctie
Slijtage-arm schakelen