Schroevendraaier, Torx®, VDE-geïsoleerd, TX 25 x 100, 2-componentengreep
Schroevendraaiers en accuschroevendraaiers
De schroevendraaiers van de SCREWFOX-productfamilie zijn afgestemd op een groot aantal verschillende schroeven. Dit geldt vooral voor de producten van ons assortiment aansluitklemmen. De ergonomisch vormgegeven handgrepen van de schroevendraaiers maken een afgemeten krachtoverdracht van de vereiste aandraaimomenten mogelijk. Instelbare moment- en accuschroevendraaiers ronden het productenprogramma af.
Bit-schroevendraaier, met 1/4"-snelwisselhouder, greeplengte: 119 mm, 2-componentengreep, voor extra grip, geschikt voor bits volgens DIN 3126-C 6,3 en E 6,3 / ISO 1173, magnetisch
Schroefbit, zeskant, E6,3-1/4"-bit, grootte: hex 3 x 50 mm, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Schroefbit, zeskant, E6,3-1/4"-bit, grootte: hex 2,5 x 50 mm, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Schroefbit, sleufkop, E6,3-1/4"-aandrijving, grootte: 1,0 x 5,5 x 50 mm, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Opzetstuk voor de montage van sensor-/actorkabels met M12-connectoren en van confectioneerbare M12-connectoren, met zeskantrand sleutelwijdte 14 mm, met 4 mm-zeskantaandrijving
Laadapparaat, voor 100 ... 240 V-netspanning, accuherkenning en parametertest, korte laadtijd, kortsluitvast, polarisatiebeveiligd, indicatie bedrijfstoestand
Schroevendraaier, Torx® met boring, TX 20 x 100, 2-componentengreep
Schroevendraaier, kruiskop PH (gelaserd), niet geïsoleerd, grootte: PH 3 x 150, 2-componentengreep, voor extra grip
Reserveaccu, 2,0 Ah, lithium-ion, 3,6 V, voor accuschroevendraaier SF-ASD 16
Uw voordelen
- Duurzaam: speciaal geharde aandrijvingen voorzien van coating
- Krachtige draaimomentoverdracht door speciale 2-componenten handgreepgeometrie
- Solide door kwalitatief hoogwaardige componenten en grondstoffen
- Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma
Of het nu alleen om bits gaat of schroevendraaiers met de meest uiteenlopende aandrijvingen en afmetingen, om accu- of hand-momentschroevendraaiers - bij Phoenix Contact staat het juiste schroefgereedschap voor u klaar. Profiteer van de slimme eigenschappen van onze schroevendraaiers:
SCREWFOX-schroevendraaier bij gebruik in de schakelkast
SCREWFOX-schroefgereedschap
De schroevendraaiers zijn optimaal op schroef- en klemschachten afgestemd.
2-componenten-handgrepen en ergonomische grepen waarborgen een optimale grip en zorgen voor een moeiteloze verwerking.
VDE-schroevendraaier
VDE-schroevendraaier
Hoe bereikt u maximale toegankelijkheid in schroef- en klemschachten? Heel eenvoudig: met de nieuwe, slanke VDE-schroevendraaiers.
De isolatie steekt niet meer uit, omdat deze in de schacht van het lemmet is verwerkt. Zo kunt u de klemmen veilig volgens VDE-normen monteren en aansluiten.
Nauwkeurig aandraaimoment
Nauwkeurig aandraaimoment
Het fijngetrapt instelbare aandraaimoment biedt een optimale aanpassing aan de verschillende schroefafmetingen en waarborgt continu gelijkblijvende aandraaimomenten. De zachte component van de handgreep is antislip en maakt de overdracht van hoge aandraaimomenten mogelijk.
Accuschroevendraaier SF-ASD 16
Uiterst precieze accuschroevendraaier
De SF-ASD 16-accuschroevendraaier is een handige partner voor het aansluiten van aders op schroefverbindingen. In een rechte of in een haakse positie kunt u de accuschroevendraaier ook gebruiken als er weinig ruimte beschikbaar is. De instelling van het aandraaimoment met 16 standen met geïntegreerde rechts-/linksloopschakelaar in de handgreep maakt een groot aantal, variabele schroeftoepassingen comfortabel mogelijk.