Gereedschapsset

Gereedschapssets

Met een gereedschapsset hebt u het juiste gereedschap voor verschillende werkzaamheden altijd binnen handbereik. Daardoor waarborgt u de overzichtelijkheid van uw gereedschappen voor comfortabel gebruik ter plaatse. Stel uw individuele gereedschapsset nuttig samen: kies de tas en vul deze met het gereedschap van uw keuze.

Go to Product Detail Page for item 1212629
TOOL-CASE - Gereedschapskoffer
TOOL-CASE - Gereedschapskoffer
1212629

Gereedschapskoffer, afsluitbaar, met afstelbare draagriem, gevuld met: kabel-, zij-, microkniptang, strip- en ontmantelgereedschap, crimpgereedschapsset, combi-, punt-, waterpomptang, VDE sleufkop- en kruiskopschroevendraaier, schakelkastsleutel, spanningstester, adereindhulzenbox, mes, meetlint, doorvoertester, kraspen, ring-/ steeksleutelset, bahco, zeskantsleutel met T-greep, veiligheidsbril, hamer, 47-delige doppenset, 1/4"

Go to Product Detail Page for item 1200100
TOOL-WRAP-2 - Gereedschapset
TOOL-WRAP-2 - Gereedschapset
1200100

Gereedschapsrol, gevuld met: kabelschaar, stripgereedschap voor standaardaders van 0,08 mm2 ... 16 mm2, ontmantelgereedschap tot Ø 40 mm, crimptang CRIMFOX CENTRUS 6H voor aders van 0,14 mm2 ... 6 mm2, VDE schroevendraaier, slanke uitvoering, sleufkop: 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5, kruiskop: PH1/PH2/PZ1/PZ2

Uw voordelen

  • Overzichtelijk opbergen dankzij verschillende tasvormen
  • Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige materialen
  • Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma
Gereedschapset aan een riem

Gereedschapset als heuptasje

Gereedschapset – ideale compagnon

Vooral bij werkzaamheden op locatie moet het juiste gereedschap overzichtelijk zijn opgeborgen en moet u het snel kunnen pakken. Phoenix Contact biedt u gereedschapsets in robuuste en duurzame tassen in verschillende uitvoeringen:

  • Gereedschapsrol
  • Schoudertas met laptop- en documentenvak
  • Heuptasje
  • Koffer

De tassen en koffers zijn gevuld met gereedschappen voor uiteenlopende werkzaamheden:

  • Snijden
  • Strippen
  • Crimpen
  • Testen en meten
  • Schroeven
Individueel samen te stellen gereedschapset CUS

Individueel samen te stellen gereedschapset CUS

Individuele gereedschapset

Stel uw gereedschapset CUS volgens uw specifieke wensen samen:

  • U heeft de keuze uit zes verschillende tassen, afgestemd op specifieke toepassingsmogelijkheden.
  • Selecteer de gewenste tas in de productlijst en wijs onder het tabblad 'Configuratie' het gereedschap toe.