Dit veelgebruikte en universele type perstang is gebaseerd op het schaarprincipe en is verkrijgbaar met persprofielen voor verschillende typen contactaansluitingen. Elke doorsnede heeft hier zijn eigen stempelnest. Er moet dus expliciet aandacht worden besteed aan de juiste positionering. Voor een nauwkeurige en snelle verwerking zijn de persprofielstations aangeduid met de overeenkomstige aderdoorsnede.
Perstang, type contactaansluiting: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, min. doorsnede: 0,25 mm2, max. doorsnede: 4 mm2, persing: vierkante crimp, gewicht 401 g, zwart/groen