MC 1000-MM WDM B - Glasvezelconverters
1329823

Lichtgeleiderconverter met SC-simplex-aansluiting (1310 nm) voor 100Base-TX naar multimode lichtgeleiderkabel, railmontage.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Auto-MDI-/MDI-X-omschakeling
Dataoverdrachtssnelheden van 100 Mbit/s
Link Fault Pass Through (LFPT)-functie voor een eenvoudige bewaking van de verbinding