Stripautomaat met geïntegreerd grafisch display, voor aders en kabels, met diameters tot 6 mm, 230 V-uitvoering
Stripautomaten – compact design en eenvoudige bediening
Met de compacte stripautomaten bewerkt u verschillende adertypen eenvoudig en binnen enkele seconden. Met de stripautomaten is automatisch strippen van aders tot 10 mm² mogelijk en kunnen aders variabel worden gestript. De parameterafstelling vindt intuïtief plaats via het touchdisplay of via draaiknoppen. Aders kunnen snel en nauwkeurig zowel van voren als van boven worden ingevoerd.
Stripautomaat met 5" touchdisplay, elektrische parameterinstelling en selectie van favorieten via barcodescanner, voor aders en draden tot 10 mm2/AWG 8 diameter, voedingskabel met connectorbeeld type E, F
Uw voordelen
- Tijdbesparing dankzij korte cyclustijden
- Intuïtieve instelling van stripparameters via touchdisplay of draaiknoppen
- Breed toepassingsgebied dankzij V-mes met groot doorsnedebereik voor verschillende adertypes
- Constante hoge kwaliteit dankzij herhaalbare stripprocessen
Nieuwe producten
Slimme stripautomaat
Snel en eenvoudig aders strippen
Met de slimme E.FOX S 10-stripautomaat bewerkt u aders eenvoudig en efficiënt. De bediening vindt intuïtief plaats via het touchdisplay. De korte cyclustijd van en parameterafstelling door elektrische aandrijvingen zorgen voor snelle, herhaalbare stripprocessen.
Belangrijkste kenmerken
- Aderdoorsnede: 0,08 mm² ... 10 mm²/28 AWG ... 8 AWG
- Striplengte: 2 mm ... 20 mm
- Cyclustijd: 0,3 s
- 5"-touchdisplay
- Opslag tot 100 favorieten
- Selectie van favorieten via barcodescanner (optioneel)
- Stripmes: V-vorm en plat mes (optioneel)
- Aansturing via werknemersassistentie-software
Uw voordelen
- Hoge efficiëntie dankzij uniform gegevensgebruik en slimme werknemersassistentie
- Tijdsbesparing dankzij korte cyclustijden en elektrische parameterafstelling
- Breed toepassingsgebied dankzij V-mes met groot doorsnedebereik voor verschillende adertypes
- Eenvoudige bediening dankzij intuïtieve visualisatie
Stripautomaat E.FOX S 10
Stripautomaat E.FOX S 10 Efficiënt en slim
Met de elektrische stripautomaat E.FOX S 10 kunt u snel en efficiënt aders bewerken in het doorsnedebereik van 0,08 tot 10 mm²:
- Nauwkeurige en zuivere verwerking van zowel standaard- als speciaal isolatiemateriaal zoals rubber-, teflon- en hittebestendige isolaties
- Eenvoudige bediening met touchdisplay en intuïtieve visualisatie
- Elektrische aandrijvingen voor snelle parameteraanpassing
- Opslag tot 100 favorieten
- Optionele integratie van een barcodescanner voor directe selectie van favorieten
- Consequent gegevensgebruik door aansturing via werknemersassistentiesoftware clipx WIRE assist
Stripautomaat WF 1000
Stripautomaat WF 1000
Strip aders tot 6 mm² en aders met een doorsnede tot 6 mm met de compacte stripautomaat WF 1000:
- Nauwkeurige en zuivere verwerking van zowel standaard- als speciaal isolatiemateriaal zoals rubber-, teflon- en hittebestendige isolaties
- Bescherming tegen uitsplitsen door gedeeltelijk strippen van de isolatie
- Automatische instelling van de klemkracht op de vereiste stripkracht
- Eenvoudige bediening met slechts drie draaiknoppen
- Overzichtelijke weergave van de actuele waarden op het display
- Plaatsing van de ader vanaf de voorkant en van bovenaf