FP 1,27/ 80-FWL-10/.../...
-
Geconfectioneerde IDC-busconnector
1010252
Geconfectioneerde IDC-busconnector, nominale stroom: 1,2 A, kabellengte: vrije invoer (0,05 ... 0,95 m), kabeltype:Platte kabel, Platte kabel. Voorgeconfectioneerde samples treft u aan onder het tabblad "Toebehoren".
Productdetails
| Producttype | Geconfectioneerde IDC-busconnector |
| Productfamilie | FR 1,27/...-Cabling |
| aantal polen | 80 |
| Rastermaat | 1,27 mm |
| Aantal rijen | 2 |
| Eigenschappen | |
| nominale stroom IN | 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (bij 20 °C 50-polig) |
| Contactweerstand | 10 mΩ |
| Testspanning | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Let op de gebruikersinformatie voor het zelf confectioneren in het downloadgedeelte. |
| Opmerking bij documentatie | Actuele documenten, zoals 3D-modellen, tekeningen van productfamilies, databladen, of tekeningen van verpakkingen, zijn beschikbaar in het downloadcentrum. |
| Aanwijzing voor de bediening | De toegelaten spanning tijdens het bedrijf komt afhankelijk van de toepassing met inachtneming van de lucht- en kruipwegen voort uit de isolatievereisten uit IEC 60664-1. |
| Rastermaat | 1,27 mm |
| Toepassing | |
| Zijdelingse verspringing | ± 0,7 mm van langs- en dwarsas |
| hoektolerantie | ± 4 ° van langsas |
| ± 2 ° van dwarsas | |
| steek- en trekkrachten | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Aantal cycli | 500 |
| steekkracht per pool ca. | 0,5 N |
| trekkracht per pool ca. | 0,5 N |
| thermische test | testgroep C | |
| testspecificatie | IEC 60512-5-2:2002-02 |
| getest aantal polen | 50 |
| isolatieweerstand | |
| testspecificatie | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | ≥ 10 GΩ |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| frequentie | 10 - 2000 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Versnelling | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| levensduurtest | |
| testspecificatie | IEC 60512-9-1:2010-03 (overeenkomstig) |
| piekstootspanning op zeeniveau | 0,8 kV |
| isolatieweerstand R1 | 10 mΩ |
| isolatieweerstand R2 | 10 mΩ |
| steekcycli | 500 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | ≥ 10 GΩ |
| klimaattest | |
| testspecificatie | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| corrosiebelasting | Methode 1, 10 dagen |
| piekwisselspanning | 500 V AC |
| Schokken | |
| testspecificatie | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| schokvorm | halfsinusvormig |
| Versnelling | 50g |
| schokduur | 11 ms |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 125 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Aansluiting 1 | |
| Isolatiemateriaal | LCP |
| CTI volgens IEC 60112 | 175 |
| kabellengte | vrije invoer (0,05 ... 0,95 m) |
| Platte kabel [PVC] | |
| Opmerking | codering ader: rood |
| UL AWM Style | 2678 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | Platte kabel [PVC] |
| Aderopbouw | 80 x 7 x 0,102 mm |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 30 |
| aderdoorsnede | 0,06 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 0,66 mm |
| buitenmantel, kleur | grijs |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| Rastermaat | 0,635 mm |
| max. aderweerstand | ≤ 354 Ω/m |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Testspanning ader/ader | 1500 V |
| vlambestendigheid | UL VW-1 |
| omgevingstemperatuur (flexibele montage) | -10 °C ... 105 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -30 °C ... 105 °C |
| Artikelnummer | 1010252 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 500 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AAXPAA |
| Productcode | AAXPAA |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
Compacte, meerpolige board-to-board- of wire-to-board-connector voor ruimtebesparende apparaatdesigns
Voorgeconfectioneerd te bestellen: IDC-printconnectoren met platte bandkabel maken directe toepassing in het apparaat mogelijk
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem