FP 1,27/ 68-FWL-21/.../...
-
Geconfectioneerde IDC-busconnector
1010200
Geconfectioneerde IDC-busconnector, nominale stroom: 1,2 A, kabellengte: vrije invoer (0,05 ... 0,95 m), kabeltype:Platte kabel, Platte kabel. Voorgeconfectioneerde samples treft u aan onder het tabblad "Toebehoren".
Productdetails
Producttype | Geconfectioneerde IDC-busconnector |
Productfamilie | FR 1,27/...-Cabling |
aantal polen | 68 |
Rastermaat | 1,27 mm |
Aantal rijen | 2 |
confectievariant | 21 |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (bij 20 °C 50-polig) |
Contactweerstand | 10 mΩ |
Testspanning | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Let op de gebruikersinformatie voor het zelf confectioneren in het downloadgedeelte. |
Opmerking bij documentatie | Actuele documenten, zoals 3D-modellen, tekeningen van productfamilies, databladen, of tekeningen van verpakkingen, zijn beschikbaar in het downloadcentrum. |
Aanwijzing voor de bediening | De toegelaten spanning tijdens het bedrijf komt afhankelijk van de toepassing met inachtneming van de lucht- en kruipwegen voort uit de isolatievereisten uit IEC 60664-1. |
Rastermaat | 1,27 mm |
Toepassing | |
Zijdelingse verspringing | ± 0,7 mm van langs- en dwarsas |
hoektolerantie | ± 4 ° van langsas |
± 2 ° van dwarsas |
steek- en trekkrachten | |
resultaat | Test doorstaan |
Aantal cycli | 500 |
steekkracht per pool ca. | 0,5 N |
trekkracht per pool ca. | 0,5 N |
thermische test | testgroep C | |
testspecificatie | IEC 60512-5-2:2002-02 |
getest aantal polen | 50 |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | IEC 60512-3-1:2002-02 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | ≥ 10 GΩ |
Trillingstest | |
testspecificatie | IEC 60068-2-6:2007-12 |
frequentie | 10 - 2000 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
levensduurtest | |
testspecificatie | IEC 60512-9-1:2010-03 (overeenkomstig) |
piekstootspanning op zeeniveau | 0,8 kV |
isolatieweerstand R1 | 10 mΩ |
isolatieweerstand R2 | 10 mΩ |
steekcycli | 500 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | ≥ 10 GΩ |
klimaattest | |
testspecificatie | IEC 60512-11-7:2003-05 |
corrosiebelasting | Methode 1, 10 dagen |
piekwisselspanning | 500 V AC |
Schokken | |
testspecificatie | IEC 60068-2-27:2008-02 |
schokvorm | halfsinusvormig |
Versnelling | 50g |
schokduur | 11 ms |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 125 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Aansluiting 1 | |
Isolatiemateriaal | LCP |
CTI volgens IEC 60112 | 175 |
kabellengte | vrije invoer (0,05 ... 0,95 m) |
Platte kabel [PVC] | |
Opmerking | codering ader: rood |
UL AWM Style | 2678 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | Platte kabel [PVC] |
Aderopbouw | 68 x 7 x 0,102 mm |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 30 |
aderdoorsnede | 0,06 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 0,66 mm |
buitenmantel, kleur | grijs |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
Rastermaat | 0,635 mm |
max. aderweerstand | ≤ 354 Ω/m |
isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
Testspanning ader/ader | 1500 V |
vlambestendigheid | UL VW-1 |
omgevingstemperatuur (flexibele montage) | -10 °C ... 105 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -30 °C ... 105 °C |
Artikelnummer | 1010200 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 500 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AAXPAA |
Productcode | AAXPAA |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
Compacte, meerpolige board-to-board- of wire-to-board-connector voor ruimtebesparende apparaatdesigns
Voorgeconfectioneerd te bestellen: IDC-printconnectoren met platte bandkabel maken directe toepassing in het apparaat mogelijk
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem