Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Deze tellermodule registreert en verwerkt snelle impulsreeksen van sensoren. De module heeft twee tellerkanalen. De module heeft één telingang (source), één stuuringang (gate), één telrichtingsingang (direction) en twee parametriseerbare uitgangen per kanaal. U kunt de module in vier bedrijfstoestanden gebruiken: gebeurtenistelling, frequentiemeting, tijdmeting, snelheidsmeting.
AXL F CNT2 1H
-
Functiemoduul
1028066
Axioline F, Functiemoduul, Counteringangen: 2, Digitale ingangen: 6, 24 V DC, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 126,1 mm |
diepte | 54 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Axioline F-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Bus base module |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Moduul | |
ID-code (hex) | geen |
ingangsadressen | 28 byte |
uitgangsadressen | 28 byte |
vraag naar parameterdata | 80 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 7 byte |
Digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 |
Aantal ingangen | 6 |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -3 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
ingangsfiltertijd | < 2,5 µs |
tellers: | |
benaming ingang | Counteringangen |
beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aantal ingangen | 2 |
ingangsspanning | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -3 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
ingangsfrequentie | max. 200 kHz |
resolutie | 32 Bit |
Digitaal: | |
benaming uitgang | digitale uitgangen |
beschrijving van de uitgang | Push-Pull-uitgangen, drivercapaciteit = 500 mA naar GND (high-side-schakelaar, PNP), gereduceerde drivercapaciteit = 100 mA naar nominale spanning (low-side-schakelaar, NPN) |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aantal uitgangen | 4 |
beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging; elektronisch |
beveiliging tegen overbelasting; elektronisch | |
uitgangsspanning | 24 V DC |
uitgangsstroom | max. 500 mA (per kanaal, hoge kant) |
max. 100 mA (per kanaal, lage kant) | |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
uitgangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
nom. ohmse belasting | Sluit voor UL-toelating alleen weerstandsbelastingen of algemene belastingen aan. |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Axioline F |
bouwvorm | block modular |
Inbouwpositie | willekeurig (geen temperatuur-derating) |
Omvang van de levering | inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
voedingsspanning | 5 V DC (via bussokkelmoduul) |
stroomopname | max. 100 mA |
typ. 90 mA | |
Potentialen: voeding voedingsspanning (UIO) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 4 A |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; elektronisch (35 V, 0,5 s) |
polariteitsbeveiliging; elektronisch | |
Voeding: Sensorvoeding (US) | |
Benaming | Sensorvoeding (US1, US2) |
voedingsspanning | 24 V DC (uit UIO) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 5 V-voeding van de localbus (UBus)/24 V-voeding (randapparatuur) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding van de localbus (UBus)/functionele aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Axioline F-stiftconnector |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Axioline F-stiftconnector | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig (geen temperatuur-derating) |
Artikelnummer | 1028066 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI263 |
Productcode | DRI263 |
GTIN | 4055626524252 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 188 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 135 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242605 |
ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001601 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
2 counteringangen
Maximale ingangsfrequentie: 200 kHz
32-bits countermoduul (op- en neerwaarts)
Aansturing van 2 uitgangen per kanaal afhankelijk van referentiewaarden
Besturing van de telling via een hardware- of software-gate
Eenmalige of periodieke telling
Opgeslagen moduultypeplaatje
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem