VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 8,0M/S7
-
Frontadapter
2905525
VIP-Power Cabling, universele frontadapter voor koppeling aan alle gangbare 40-polige SIMATIC S7-300 I/O-kaarten, via vier kabels met elk een 10-polige COMBI-steker, raster: 3,5 mm
Productdetails
| Producttype | Frontadapter |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| stroom (Per afzonderlijke ader, 40 °C) | ≤ 6 A |
| stroom (Per afzonderlijke ader, 60 °C) | ≤ 4 A |
| stroom (Totaalstroom per kabel, 40 °C) | ≤ 20 A |
| stroom (Totaalstroom per kabel, 60 °C) | ≤ 16 A |
| Nominale isolatiespanning | 260 V |
| test-stootspanning | 4 kV (Basisisolatie) |
| ondersteunde besturing SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Geschikte I/O-kaart | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
| 6ES7321-1EL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1CH00-0AA0 | |
| 6ES7321-1FF10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH10-0AB0 | |
| 6ES7322-5GH00-0AB0 | |
| 6ES7322-5FF00-0AB0 | |
| 6ES7322-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7322-1HF10-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF02-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7331-7PE10-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7326-1BK02-0AB0 | |
| 6ES7326-1RF00-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF41-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF01-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF10-0AB0 | |
| 6ES7336-1HE00-0AB0 | |
| besturingsniveau | |
| Aansluitmethode | Connectoraansluiting |
| Opmerking | steekbaar op 40-polige I/O-kaarten |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | COMBICON-connector |
| Aantal Aansluitingen | 4 |
| aantal polen | 10 |
| Rastermaat | 3,5 mm |
| Kabel | |
| lengte | 8 m |
| aantal polen | 10 |
| Afgeschermd | nee |
| Adersoort | Geconfectioneerde systeemkabel |
| aderopbouw signaalleiding | 16x 1,80 mm |
| AWG signaalleiding | 21 |
| aderdoorsnede | 10x 0,5 mm² |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | grijs |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| kabelweerstand | ≤ 40 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Halogeenvrij | nee |
| vlambestendigheid | UL VW-1 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 80 °C |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2905525 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK232S |
| Productcode | DK232S |
| GTIN | 4046356960052 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 333,33 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 333,33 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151601 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
MPT 1,5/S/1P BU - Minidoorgangsklem 3248116
-
PT 1,5/S/1P - Aansluitklem 3208582
-
PT 1,5/S/1P BU - Aansluitklem 3208595
-
PT 1,5/S-TWIN/1P - Aansluitklem 3212358
-
PT 1,5/S-TWIN/1P BU - Aansluitklem 3212361
-
PT 1,5/S-QUATTRO/2P - Aansluitklem 3212390
-
PT 1,5/S-QUATTRO/2P BU - Aansluitklem 3212400
-
PTTB 1,5/S/2P - Twee-etageklem 3212439
-
PTTB 1,5/S/2P BU - Twee-etageklem 3212442
-
PPC 1,5/S/10 - COMBI-koppeling 3213467
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem