De configureerbare, 3-weg gescheiden frequentiemeetwaardeomvormer is geschikt voor de aansluiting van NAMUR-naderingsinitiatoren (IEC 60947-5-6 en EN 50227) alsmede sensoren met NPN- en PNP-uitgangen, die een frequentiesignaal afgeven.
De meetwaarden worden in een lineair stroom- of spanningssignaal omgezet.
De configuratie vindt plaats met DIP-switches. Als alternatief kan het frequentiebereik met behulp van de uitgebreide instelmogelijkheden via het Teach-In-Wheel worden geconfigureerd. De meetwaardeomvormer ondersteunt Fault Monitoring.
MINI MCR-SL-F-UI-SP-NC
-
Frequentieomvormer
2902833
Frequentieomvormer voor de aansluiting van NAMUR-naderingsinitiatoren alsmede sensoren met NPN- of PNP-uitgangen. Configureerbaar met DIP-switches en Teach-in-Wheel. Veerdrukaansluiting standaard configuratie. Vervangend artikel: 2902058 MINI MCR-2-F-UI-PT.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Frequency value transformer |
| Productfamilie | MINI Analog |
| aantal kanalen | 1 |
| bedieningselementen | druk-schuifknop |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Nominale isolatiespanning | 50 V AC/DC |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| Testspanning ingang/uitgang/voeding | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging |
| reactietijd (0-99 %) | < 35 ms (bij f > 500 Hz) |
| max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 %/K |
| overdrachtsfout van het ingestelde meetbereik | 0,1 % |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V AC/DC |
| Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolatie | Basisisolatie volgens IEC/EN 61010 |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715) |
| stroomopname typ. | < 28 mA (bij IOUT = 20 mA, 24 V DC, 500 Ω belasting) |
| opgenomen vermogen | < 800 mW (bij IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 500 Ω belasting) |
| meten: Frequentie | |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja |
| toepasbare ingangsbronnen | NPN-/PNP-transistoruitgangen |
| NAMUR-initiator | |
| Potentiaalvrij relaiscontact (dry contact) | |
| max. ingangssignaal spanning | 30 V (incl. gelijkspanning) |
| frequentiemeetbereik | 0,002 Hz ... 20 kHz (DIP-switch) |
| 0,002 Hz ... 80 kHz (Teach-In-Wheel) | |
| Signaal | |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangssignaal | frequentie |
| Signaal: Spanning/stroom | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| max. uitgangssignaal spanning | 12,3 V |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| max. uitgangssignaal stroom | 24,6 mA |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 10 kΩ |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | 500 Ω (20 mA) |
| rimpel | < 20 mVtt |
| < 20 mVtt (500 Ω) | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| statusindicatie | Led (rood) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 93,1 mm |
| diepte | 102,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| materiaal behuizing | PBT |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Codering | D, EMC2 |
| Certificaat | DNV GL 14085-15HH |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 0,1 % |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 2 % |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Benaming | storingen via voedingsleidingen |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 0,3 % |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715. |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2902833 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1136 |
| Productcode | DK1136 |
| GTIN | 4046356685573 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 111,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 111,2 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem