MCR-F-UI-DC
   - 
  Frequentieomvormer
    
      2814605
      
      
    
  
      MCR-frequentiemeetwaardeomvormer, programmeerbaar, voor het omzetten van frequenties in analoge signalen, met 3-weg-scheiding en configureerbare uitgang
      Gratis download beschikbaar.
      Downloads
    
  Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik | 
| Producttype | Frequency value transformer | 
| bedieningselementen | folietoetsenbord met 3 toetsen en LCD-venster | 
| spaninstelling | ± 25 % | 
| zero-instelling | ± 25 % | 
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja | 
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,8 W | 
| Testspanning ingang/uitgang/voeding | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) | 
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging | 
| polariteitsbeveiliging | |
| reactietijd (10-90 %) | < 25 ms | 
| max. temperatuurcoëfficiënt | 0,015 %/K | 
| Temperatuurcoëfficiënt typ. | 0,01 %/K | 
| Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,15 % (van de meetwaarde) | 
| overdrachtsfout typ. | 0,1 % | 
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 20 V DC ... 30 V DC | 
| stroomopname maximaal | < 60 mA (zonder belasting, zonder schakeluitgang) | 
| meten: Frequentie | |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja | 
| toepasbare ingangsbronnen | NPN-/PNP-transistoruitgangen | 
| NAMUR-initiator | |
| Potentiaalvrij relaiscontact (dry contact) | |
| frequentiegenerator | |
| encodervoedingsspanning |  15 V DC | 
| encodervoedingsstroom | ≤ 25 mA (constant) | 
| signaalniveau | 2 Vtt (bij rechthoek 0,1 Hz ... 120 kHz) | 
| 2 Vtt (bij sinus 8 Hz ... 120 kHz) | |
| 13 Vtt (bij sinus 1 Hz ... 120 kHz) | |
| max. ingangssignaal spanning | 30 V (incl. gelijkspanning) | 
| impulsvorm | niet van invloed | 
| impulstijd | ≥ 1 µs | 
| meetwaarderesolutie | > 12 bit | 
| A/D-omzettingstijd | ≤ 32 ms | 
| frequentiemeetbereik | 0,1 Hz ... 120 kHz | 
| Signaal: I analog | |
| beschrijving van de ingang | stroomingang (scheidingsversterkerfunctie) | 
| Aantal ingangen | 1 | 
| configureerbaar/programmeerbaar | ja | 
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (vrij instelbaar) | 
| max. ingangssignaal stroom | 24 mA | 
| ingangsweerstand stroomingang | 200 Ω | 
| meetwaarderesolutie | 14 bit (full scale) | 
| reactietijd (10-90 %) | < 25 ms | 
| voedingsspanning | 24 V DC | 
| Signaal: U digital | |
| beschrijving van de ingang | spanningsingang (scheidingsversterkerfunctie) | 
| configureerbaar/programmeerbaar | ja | 
| ingangssignaal spanning | 0 V ... 10 V (vrij instelbaar) | 
| max. ingangssignaal spanning | 12 V | 
| ingangsweerstand spanningsingang | 95 kΩ | 
| meetwaarderesolutie | 14 bit (full scale) | 
| reactietijd (10-90 %) | < 25 ms | 
| schakelen: Transistor | |
| beschrijving van de uitgang | schakelt voedingsspanning op klem SW, belastbaar met 100 mA, niet kortsluitvast | 
| Signaal: | |
| Aantal uitgangen | 1 | 
| configureerbaar/programmeerbaar | ja | 
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V | 
| 0 V ... 5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| max. uitgangssignaal spanning | 12,5 V | 
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 500 Ω | 
| rimpel | < 20 mVtt | 
| Signaal: | |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja | 
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA | 
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| max. uitgangssignaal stroom | 25 mA | 
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 500 Ω | 
| rimpel | < 20 mVtt | 
| Aansluitmethode | schroefaansluiting | 
| Striplengte | 8 mm | 
| schroefdraad | M3 | 
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 | 
| statusindicatie | LC-display | 
| Maatschets |  | 
| Breedte | 45 mm | 
| Hoogte | 75 mm | 
| diepte | 110 mm | 
| Kleur | groen (RAL 6021) | 
| materiaal behuizing | ASA-PC (V0) | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C (voor gespecificeerde gegevens) | 
| CE | |
| Certificaat | CE-conform | 
| UL, VS / Canada | |
| Codering | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations | 
| GL | |
| Codering | DNV GL | 
| montagetechniek | Railmontage | 
| Inbouwpositie | willekeurig | 
| Artikelnummer | 2814605 | 
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Productcode | DK1XXX | 
| GTIN | 4017918168827 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 234,9 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 234,9 g | 
| Land van herkomst | DE | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja | 
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. | 
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | 
Compatibele producten
Uw voordelen
Vervangend product MINI MCR-2-F-UI(-PT) 2902056 (2902058, push-in-uitvoering) in combinatie met MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) 1033202 (1033201, push-in-uitvoering)
        Programmeerbaar via folietoetsenbord of software
        Indicatie van het in- of uitgangssignaal
        3-weg-scheiding
        Analoge en schakeluitgang
        Voor NAMUR-sensoren, potentiaalvrije contacten, frequentiegeneratoren en NPN-/PNP-transistoruitgangen
        Frequenties tot 120 kHz
        PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem