LPWAN LCU D4I ZHAGA BULK 48 EU
-
Draadloos module
1639836
Met Zhaga Book 18 compatibel besturingsapparaat voor straatverlichting via LoRaWAN®, verpakkingseenheid: 48 stuks, spanningstoevoer en DALI-2-communicatie via met Zhaga compatibele sokkel, aansturing met DALI-2 compatibele EVG’s
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | II (kunststofbehuizing) |
| transiëntenoverspanningsbeveiliging | nee |
| systeemgrenzen | |
| Benaming | Draadloos moduul |
| Aantal deelnemers | = 1 (via DALI communicatie met interne voeding) |
| ≤ 64 (via DALI communicatie met externe voeding) | |
| Voeding | |
| voedingsspanning | typ. 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
| Aansluitmethode | Zhaga-Book-18-bus |
| Functies | |
| Basisfunctie | Besturing voor led-driver |
| automatische kanaalselectie | ADR |
| zendtoelatingen | Europa |
| landondersteuning | Egypte |
| Albanië | |
| Andorra | |
| Armenië | |
| Oostenrijk | |
| Bahrein | |
| Bangladesh | |
| Belarus | |
| België | |
| Birma (Myanmar) | |
| Bosnië/Herzegovina | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulgarije | |
| Cambodja | |
| Kroatië | |
| Cyprus | |
| Tsjechië | |
| Denemarken | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrijk | |
| Duitsland | |
| Griekenland | |
| IJsland | |
| Hongarije | |
| Iran | |
| Italië | |
| Laos | |
| Letland | |
| Libanon | |
| Lichtenstein | |
| Litouwen | |
| Luxemburg | |
| Macedonië | |
| Malta | |
| Moldau | |
| Montenegro | |
| Marokko | |
| Nederland | |
| Nieuw-Zeeland | |
| Nigeria | |
| Noorwegen | |
| Oman | |
| Pakistan | |
| Filippijnen | |
| Polen | |
| Qatar | |
| Roemenië | |
| Saudi Arabië | |
| Servië | |
| Singapore | |
| Slowakije | |
| Slovenië | |
| Zuid-Afrika | |
| Spanje | |
| Zweden | |
| Zwitserland | |
| Tunesië | |
| Turkije | |
| Oekraïne | |
| Verenigde Arabische Emiraten | |
| Groot-Brittannië | |
| Ierland | |
| Portugal | |
| Vietnam | |
| Wireless | |
| Benaming | LoRaWAN® EU 868 |
| Aantal | 1 |
| Frequentieband | 868 MHz |
| draadloze standaard | LoRaWAN® |
| zendvermogen | maximaal 27 dBm |
| bereik | t/m 15 km |
| ontvangergevoeligheid | - 139,50 dBm |
| overdrachtsmedium | LoRa® |
| Aantal drAadloze interfaces | 1 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| diepte | 80 mm |
| Kleur | transparant |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 0 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Codering | CE-conform |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | Controle van de stoorvastheid conform EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Ontlading van statische elektriciteit (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Criterium A, ±4 kV contactontlading, ±8 kV luchtontlading |
| Controle van de stoorvastheid conform EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Elektromagnetische velden EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Criterium A, veldsterkte: 10 V/m | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Snelle transiënten (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Criterium A, ± 2 kV | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transiënte overspanning (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Criterium A, ±1 kV (symmetrisch) | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Storingen via voedingsleidingen EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Criterium A, testspanning 10 V | |
| Controle van de stooremissie volgens EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Zendstooreigenschappen EN 55015 |
| montagetechniek | steekmontage (Zhaga-Book-18-connector) |
| Artikelnummer | 1639836 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DREDIA |
| Productcode | DREDIA |
| GTIN | 4067923164499 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 82,29 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 300 g |
| Douanetariefnummer | 85371091 |
| Land van herkomst | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Verbeterde energie-efficiëntie door bi-directionele LoRaWAN®-communicatie
Altijd zicht op de lichtpunten door parametrisering en diagnose op afstand
Automatische fallback-strategie in geval van een communicatiestoring
TLS 128-versleutelde dataoverdracht
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem