FL WLAN 2341
-
Draadloos module
1510249
WLAN Access Point, Wi-Fi 6, met 2 internen antennes, IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frequentie: 2,4 GHz, 5 GHz, aansluitgegevens: 12 V DC ... 32 V DC of PoE, M12: voor power en LAN, HTTPS, CLI, REST-API
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Handelsbeperking | |
| CE-aanwijzing | de producten worden uitsluitend voor de export buiten de Europese Economische Ruimte aangeboden |
| Producttype | Draadloos moduul |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) (Alleen voor indoor-toepassingen) |
| Overspanningscategorie | II (IEC 61010-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Kaart voor draadloos | |
| uitvoering | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Montage-instructie | vast ingebouwd |
| testafstand | DC voeding + Ethernet/PoE interface voor functionele aarde 2,25 kV DC 1 min |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluittechniek | M12-connector |
| Aansluitmethode | Push-Pull-snelaansluiting of schroefaansluiting |
| doorsnedebereik AWG | 24 ... 16 (Koperkabels die zijn geclassificeerd (UL) voor 85 °C) |
| voedingsspanning | 24 V DC (Veiligheidslaagspanning zonder veilige scheiding (en beperkte energie-/stroombron of klasse 2 (NEC) voor UL)) |
| 48 V DC (PoE) | |
| voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 32 V DC (Veiligheidslaagspanning zonder veilige scheiding (en beperkte energie-/stroombron of klasse 2 (NEC) voor UL)) |
| 42,5 V ... 57 V (PoE) | |
| voedingsstroom | typ. 228 mA (bij DC Unom/20 °C/max. datadoorvoer) |
| 127 mA (met PoE 48 V DC/20 °C/typ. gegevenssnelheid/geen USB) | |
| stroomopname | max. 900 mA (bij DC Umin/Tmax/max. datadoorvoer) |
| max. 257 mA (bij PoE Umin/Tmax/max. datadoorvoer/USB) | |
| Antenne | |
| Aantal | 2 |
| Aansluitmethode | vast ingebouwd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | MIMO |
| versterking | 5 dBi |
| Functies | |
| Configuratie | Web based management, automatiseerbare CLI, REST-API |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| zendtoelatingen | USA, Canada |
| Ethernet/PoE (M12) | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | M12-connector, X-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| Aantal kanalen | 1 (M12 push-pull-connectoren) |
| USB-C | |
| bussysteem | USB 3.0 |
| Aantal interfaces | 1 |
| Wireless | |
| Benaming | Wireless LAN |
| aansluitmethode antenne | (intern) |
| Frequentieband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| draadloze standaard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| zendvermogen | max. 20 dBm |
| Aantal drAadloze interfaces | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| aansluitbare draadloze modulen | 100 (In de access point-modus) |
| Breedte | 147 mm |
| Hoogte | 150 mm |
| diepte | 51 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Opbouwmaat zonder connectoren |
| Kleur (Behuizing) | zinkkleurig |
| Kleur (Afdekplaat) | zwart (RAL 9005) |
| materiaal bodemplaat | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal behuizing | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP65 (niet UL-getest) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 800 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 60 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| Mechanische test | |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 schokken |
| breedbandruis volgens EN 60068-2-64 | Categorie 1, klasse A |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV |
| luchtontlading | ± 8 kV |
| Indirecte ontlading | ± 6 kV |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Testveldsterkte | 3 V/m |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Opmerking | ±2,2 kV |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| signaal | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | FCC/CFR 47, Part 15.107 |
| testresultaat | Klasse B |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
| testresultaat | Klasse A |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
| testresultaat | Klasse B |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
| testresultaat | Klasse A |
| Montage-instructie | interne antenne |
| Artikelnummer | 1510249 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN2W4 |
| Productcode | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151971946 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.464 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.405 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing (geen kwalificatie voor de Europese markt) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) | |
Compatibele producten
-
FL MICRO SD FLASH - Programma-/configuratiegeheugen 1129482
-
SACC-P12MSX-8CT-CL SH - Dataconnector 1489580
-
SACC-P12FS-5PL-CM SH - Connector 1438180
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Netwerkkabel 1407472
-
NBC-M12MSX/10,0-94F/R4AC - Netwerkkabel 1407474
-
SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - Sensor-/actorkabel 1504848
-
SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Sensor-/actorkabel 1500758
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340124
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspanningsbeveiligingsmodule 2838490
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem