FL WLAN 1021
-
Draadloos module
2702993
WLAN-client, Soft AP, Wi-Fi 6, voor VS en Canada, met 2 externe antenne-aansluitingen, IP20, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frequentie: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (client mode), aansluitgegevens: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: http(s), REST-API
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Handelsbeperking | |
| CE-aanwijzing | de producten worden uitsluitend voor de export buiten de Europese Economische Ruimte aangeboden |
| Producttype | Draadloos moduul |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) (Alleen voor indoor-toepassingen) |
| Overspanningscategorie | II (IEC 61010-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Kaart voor draadloos | |
| uitvoering | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Montage-instructie | vast ingebouwd |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,3 W |
| testafstand | 24 V-voeding/functionele aarde 500 V DC 1 min |
| Ethernet-interface / alle andere potentiëlen 2,25 kV DC 1 min | |
| 24 V-voeding/interne logica 500 V DC 1 min | |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluittechniek | COMBICON |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | aanbevolen kabeldoorsnede: 0,75 mm² |
| aanbevolen adereindhulzen: aansluitlengte 10 mm | |
| aanbevolen krimptang: trapeziumvormig of vierkant | |
| Benaming | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| aantal polen | 3 |
| doorsnedebereik AWG | 24 ... 16 (Koperkabels die zijn geclassificeerd (UL) voor 85 °C) |
| voedingsspanning | 24 V DC (SELV) |
| voedingsspanningsbereik | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| voedingsstroom | typ. 180 mA (bij Unom/ 20 °C/ max. datadoorvoer) |
| stroomopname | max. 800 mA (bij Umin/ Tmax/ max. datadoorvoer) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| steekbaar | ja |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 10 mm |
| Antenne | |
| Aantal | 2 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | MIMO |
| Functies | |
| Configuratie | Web based management, automatiseerbare CLI, REST-API |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| zendtoelatingen | USA, Canada |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| Aantal kanalen | 1 (RJ45-poorten) |
| Wireless | |
| Benaming | Wireless LAN |
| aansluitmethode antenne | RSMA (female) |
| Frequentieband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| 6 GHz (Alleen Client modus) | |
| draadloze standaard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| zendvermogen | max. 19,5 dBm (met twee antennes) |
| Aantal drAadloze interfaces | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| aansluitbare draadloze modulen | 20 (10 per virtuele interface in AP-modus) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 63 mm |
| Hoogte | 26 mm |
| diepte | 113 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Opbouwmaat zonder connectoren |
| Kleur (Behuizing) | zwart (RAL 9005) |
| materiaal bodemplaat | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal behuizing | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP20 (niet UL-getest) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 800 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| Mechanische test | |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 schokken |
| breedbandruis volgens EN 60068-2-64 | Categorie 1, klasse A |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV |
| luchtontlading | ± 8 kV |
| Indirecte ontlading | ± 6 kV |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Testveldsterkte | 3 V/m |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Opmerking | ±2,2 kV |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| signaal | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | FCC/CFR 47, Part 15.107 |
| testresultaat | Klasse B |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
| testresultaat | Klasse A |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
| testresultaat | Klasse B |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
| testresultaat | Klasse A |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Railmontage | |
| Montage-instructie | antennes niet bij de levering inbegrepen |
| Artikelnummer | 2702993 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN2W4 |
| Productcode | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626458212 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 256 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 232 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223108 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing (geen kwalificatie voor de Europese markt) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 80-05-7) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) | |
Compatibele producten
-
FL RMS 20 - Montagerailadapter 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Coaxiale kabel 2701402
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340137
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340124
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspanningsbeveiligingsmodule 2838490
-
FL MICRO SD FLASH - Programma-/configuratiegeheugen 1129482
Uw voordelen
Wi-Fi 6E (6 GHz clientmodus)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Bruto gegevenssnelheid tot 2400 Mbit/s
Snelle roaming in mobiele toepassingen
Bestuurbaar via REST-API
Maximale veiligheid WPA 2/3
RJ45 met 10/100/1000 Mbit/s
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem