directe connector voor printplaten, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal potentialen: 8, aantal rijen: 2, aantal polen: 4, aantal aansluitingen: 8, artikelfamilie: CDDC 2,5/..-PV, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Crimpaansluiting, montage: SKEDD - directe insteektechniek, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, pin-lay-out: lineaire pinning, steeksysteem: SKEDD, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: Vergrendelingsflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton